HomeKit di aggiornamento e riparazioneKit di riparazione e manutenzioneMotorikit guarnizioni motore592-7317: Kit di installazione della testa del cilindro
Home
Kit di aggiornamento e riparazioneKit di riparazione e manutenzioneMotorikit guarnizioni motore
592-7317: Kit di installazione della testa del cilindro
592-7317: Kit di installazione della testa del cilindro

Kit guarnizioni testata singola

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
592-7317: Kit di installazione della testa del cilindro
592-7317: Kit di installazione della testa del cilindro

Kit guarnizioni testata singola

Marchio: Cat

Verifica prezzo
Verifica prezzo
Esegui l'accesso per visualizzare il prezzo del cliente
Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
Descrizione
Descrizione

Descrizione: • Questo kit contiene le guarnizioni e le tenute per ricostruire e reinstallare una testata singola. Questo kit include le guarnizioni del turbo ma non include le tenute degli iniettori combustibile. Ordinare un kit di tenute per iniettore combustibile singolo, secondo necessità. Attributi: • I nostri kit sono progettati per la massima praticità: preconfezionati, ordinati con un unico codice prodotto e consegnati in un'unica scatola, per farvi risparmiare tempo e denaro.

Descrizione: • Questo kit contiene le guarnizioni e le tenute per ricostruire e reinstallare una testata singola. Questo kit include le guarnizioni del turbo ma non include le tenute degli iniettori combustibile. Ordinare un kit di tenute per iniettore combustibile singolo, secondo necessità. Attributi: • I nostri kit sono progettati per la massima praticità: preconfezionati, ordinati con un unico codice prodotto e consegnati in un'unica scatola, per farvi risparmiare tempo e denaro.

Caratteristiche tecniche
Caratteristiche tecniche

Stiamo ancora lavorando per aggiungere le caratteristiche tecniche per questa parte.

Modelli compatibili
Modelli compatibili
Motore - Dumper
C11C15
Visualizza di più
Motore - Dumper
C11C15
Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
Ricambi inclusi in questo kit

Nessun risultato disponibile.

2N-9288: 42,perno completamente filettato da 50 mm di lunghezza
2N-9288: 42,perno completamente filettato da 50 mm di lunghezzaQuantità: 4
274-6851: Guarnizione del turbocompressore spessa 0,2 mm
274-6851: Guarnizione del turbocompressore spessa 0,2 mmQuantità: 1
101-3125: Guarnizione spessa 0,82 mm
101-3125: Guarnizione spessa 0,82 mmQuantità: 1
3J-1907: diametro interno 11,89 mm Guarnizione-O-Ring
3J-1907: diametro interno 11,89 mm Guarnizione-O-RingQuantità: 2
3K-0360: Diametro interno 16,36 mm Tenuta ad anello
3K-0360: Diametro interno 16,36 mm Tenuta ad anelloQuantità: 2
238-5081: 19,diametro interno 18 mm Guarnizione O-Ring
238-5081: 19,diametro interno 18 mm Guarnizione O-RingQuantità: 2
4J-5351: Diametro interno 17,12 mm Tenuta ad anello
4J-5351: Diametro interno 17,12 mm Tenuta ad anelloQuantità: 2
214-7566: 8,guarnizione O-Ring in gomma con diametro interno di 92 mm
214-7566: 8,guarnizione O-Ring in gomma con diametro interno di 92 mmQuantità: 8
214-7567: 10,diametro interno 52 mm Guarnizione O-Ring
214-7567: 10,diametro interno 52 mm Guarnizione O-RingQuantità: 1
6V-6609: Anello di tenuta diametro interno 16,36 mm
6V-6609: Anello di tenuta diametro interno 16,36 mmQuantità: 5
6V-3250: Anello di tenuta diametro interno 11,89 mm
6V-3250: Anello di tenuta diametro interno 11,89 mmQuantità: 2
380-5855: Gruppo protezione dello scarico
380-5855: Gruppo protezione dello scaricoQuantità: 2
571-9902: Kit - Guarnizione della testata del cilindro
571-9902: Kit - Guarnizione della testata del cilindroQuantità: 1
142-2329: Paraolio di scarico da 11,70 mm di spessore
142-2329: Paraolio di scarico da 11,70 mm di spessoreQuantità: 1
160-7271: Guarnizione a pressione spessa 6,36 mm
160-7271: Guarnizione a pressione spessa 6,36 mmQuantità: 1
5E-8771: Anello di tenuta del diametro interno di 120,32 mm
5E-8771: Anello di tenuta del diametro interno di 120,32 mmQuantità: 1
313-9550: Prigioniero Taperlock per alta temperatura filettatura 0,375 - 16
313-9550: Prigioniero Taperlock per alta temperatura filettatura 0,375 - 16Quantità: 4
3E-6772: Tenuta acqua diametro interno 17,90 mm
3E-6772: Tenuta acqua diametro interno 17,90 mmQuantità: 24
238-5078: Diametro interno 6,07 mm Tenuta ad anello
238-5078: Diametro interno 6,07 mm Tenuta ad anelloQuantità: 2
6V-5759: Anello di tenuta del diametro interno di 10,69 mm
6V-5759: Anello di tenuta del diametro interno di 10,69 mmQuantità: 3
117-8801: diametro interno 126,67 mm Guarnizione-O-Ring
117-8801: diametro interno 126,67 mm Guarnizione-O-RingQuantità: 1
5P-0840: Diametro interno 12,29 mm Guarnizione O-Ring
5P-0840: Diametro interno 12,29 mm Guarnizione O-RingQuantità: 2
227-5903: Anello di tenuta del diametro interno 61,6 mm
227-5903: Anello di tenuta del diametro interno 61,6 mmQuantità: 1
214-7568: TENUTA ANELLO STOR (SAE 9/16-18)
214-7568: TENUTA ANELLO STOR (SAE 9/16-18)Quantità: 15
238-5079: Diametro interno 7,65 mm Tenuta ad anello
238-5079: Diametro interno 7,65 mm Tenuta ad anelloQuantità: 5
238-5080: 16,guarnizione O-Ring in gomma con diametro interno di 36 mm
238-5080: 16,guarnizione O-Ring in gomma con diametro interno di 36 mmQuantità: 1
6V-3251: Anello di tenuta in gomma diametro interno 19,18 mm
6V-3251: Anello di tenuta in gomma diametro interno 19,18 mmQuantità: 1
6V-5048: Anello di tenuta diametro interno 8,92 mm
6V-5048: Anello di tenuta diametro interno 8,92 mmQuantità: 2
304-4925: Tenuta isolante lunga 1.037,3 mm
304-4925: Tenuta isolante lunga 1.037,3 mmQuantità: 1
6V-1585: diametro interno 46,99 mm Guarnizione-O-Ring
6V-1585: diametro interno 46,99 mm Guarnizione-O-RingQuantità: 2
140-3047: bullone a testa esagonale 3/8''-16 x 1 1/8''
140-3047: bullone a testa esagonale 3/8''-16 x 1 1/8''Quantità: 2
4N-1156: 1,guarnizione delle tubazioni dell'acqua del radiatore da 2 mm di spessore
4N-1156: 1,guarnizione delle tubazioni dell'acqua del radiatore da 2 mm di spessoreQuantità: 1
Visualizzazione da 1 a 32 di 44Carica di più
DescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Descrizione per codice 592-7317

Descrizione: • Questo kit contiene le guarnizioni e le tenute per ricostruire e reinstallare una testata singola. Questo kit include le guarnizioni del turbo ma non include le tenute degli iniettori combustibile. Ordinare un kit di tenute per iniettore combustibile singolo, secondo necessità. Attributi: • I nostri kit sono progettati per la massima praticità: preconfezionati, ordinati con un unico codice prodotto e consegnati in un'unica scatola, per farvi risparmiare tempo e denaro.

Visualizza di più
Caratteristiche tecniche per il codice 592-7317

Stiamo ancora lavorando per aggiungere le caratteristiche tecniche per questa parte.

Modelli compatibili per il codice 592-7317

MOTORE - DUMPER

C11 C15

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Chatta con un esperto