HjemOppgraderings- og reparasjonssettReparasjons- og servicesettMotorerMotorpakningssett592-7317: Sylinderhodemonteringssett
Hjem
Oppgraderings- og reparasjonssettReparasjons- og servicesettMotorerMotorpakningssett
592-7317: Sylinderhodemonteringssett
592-7317: Sylinderhodemonteringssett

Sett med én toppakning

Merke: Cat

Produktbilder
592-7317: Sylinderhodemonteringssett
592-7317: Sylinderhodemonteringssett

Sett med én toppakning

Merke: Cat

Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
Beskrivelse
Beskrivelse

Beskrivelse: • Dette settet inneholder pakninger og tetninger for renovering og remontering av ett topplokk. Dette settet inneholder turbopakninger, men inneholder ingen innsprøytningsdysetetninger. Bestill et sett med én innsprøytningsdysetetning etter behov. Egenskaper: • Settene våre er konstruert for å være praktiske – de er ferdigpakket og bestilles ved hjelp av ett delenummer og leveres i én eske. Du sparer dermed både tid og penger.

Beskrivelse: • Dette settet inneholder pakninger og tetninger for renovering og remontering av ett topplokk. Dette settet inneholder turbopakninger, men inneholder ingen innsprøytningsdysetetninger. Bestill et sett med én innsprøytningsdysetetning etter behov. Egenskaper: • Settene våre er konstruert for å være praktiske – de er ferdigpakket og bestilles ved hjelp av ett delenummer og leveres i én eske. Du sparer dermed både tid og penger.

Spesifikasjoner
Spesifikasjoner

Vi jobber fortsatt med å legge til en spesifikasjon for denne delen.

Kompatible modeller
Kompatible modeller
Motor – Lastebil
C11C15
Vis flere
Motor – Lastebil
C11C15
Garantiinformasjon
Returpolicy
Ofte kjøpt sammen
592-7317592-7317
20R-040920R-0409
248-1394248-1394
Se alle deler
Deler som inngår i dette settet

Ingen tilgjengelige resultater.

380-5855: Eksosskjermtetning
380-5855: EksosskjermtetningAntall: 2
6V-5759: 10,69 mm innvendig diameter O-ringtetning
6V-5759: 10,69 mm innvendig diameter O-ringtetningAntall: 3
571-9902: Sett - Sylinderhodepakning
571-9902: Sett - SylinderhodepakningAntall: 1
142-2329: 11,70 mm tykk dreneringsoljetetning
142-2329: 11,70 mm tykk dreneringsoljetetningAntall: 1
160-7271: 6,36 mm tykk presstetning
160-7271: 6,36 mm tykk presstetningAntall: 1
238-5078: 6,07 mm O-ringtetning med innvendig diameter
238-5078: 6,07 mm O-ringtetning med innvendig diameterAntall: 2
3E-6772: 17,90 mm vanntetning med innvendig diameter
3E-6772: 17,90 mm vanntetning med innvendig diameterAntall: 24
5P-0840: 12,29 mm indre diameter O-Ringpakning
5P-0840: 12,29 mm indre diameter O-RingpakningAntall: 2
227-5903: 61,6 mm innvendig diameter O-Ring etning
227-5903: 61,6 mm innvendig diameter O-Ring etningAntall: 1
6V-3251: 19,18 mm innvendig diameter O-Ring tetning av gummi
6V-3251: 19,18 mm innvendig diameter O-Ring tetning av gummiAntall: 1
6V-5048: 8,92 mm innvendig diameter O-Ringtetning
6V-5048: 8,92 mm innvendig diameter O-RingtetningAntall: 2
313-9550: 0,375 - 16 gjenger for høy temperatur Taperlock-bolter med konisk låsing
313-9550: 0,375 - 16 gjenger for høy temperatur Taperlock-bolter med konisk låsingAntall: 4
117-8801: 126,67 mm innvendig diameter tetning-O-ring
117-8801: 126,67 mm innvendig diameter tetning-O-ringAntall: 1
238-5079: 7,65 mm innvendig diameter O-ringtetning
238-5079: 7,65 mm innvendig diameter O-ringtetningAntall: 5
5E-8771: 120,32 mm innvendig diameter O-ringtetning
5E-8771: 120,32 mm innvendig diameter O-ringtetningAntall: 1
214-7568: SEAL-O-RING-STOR (SAE 9/16-18)
214-7568: SEAL-O-RING-STOR (SAE 9/16-18)Antall: 15
238-5080: 16,36 mm innvendig diameter gummi O-ring tetning
238-5080: 16,36 mm innvendig diameter gummi O-ring tetningAntall: 1
2N-9288: 42,50 mm lengde helgjenget stud
2N-9288: 42,50 mm lengde helgjenget studAntall: 4
101-3125: 0,82 mm tykk pakning
101-3125: 0,82 mm tykk pakningAntall: 1
4J-5351: 17,12 mm innvendig diameter Tetning-O-Ring
4J-5351: 17,12 mm innvendig diameter Tetning-O-RingAntall: 2
274-6851: 0,2 mm tykk turbolader
274-6851: 0,2 mm tykk turboladerAntall: 1
238-5081: 19,18 mm innvendig diameter O-ringtetning
238-5081: 19,18 mm innvendig diameter O-ringtetningAntall: 2
214-7566: 8,92 mm innvendig diameter gummi O-ring tetning
214-7566: 8,92 mm innvendig diameter gummi O-ring tetningAntall: 8
214-7567: 10,52 mm innvendig diameter O-ringtetning
214-7567: 10,52 mm innvendig diameter O-ringtetningAntall: 1
3K-0360: 16,36 mm innvendig diameter Tetning-O-ring
3K-0360: 16,36 mm innvendig diameter Tetning-O-ringAntall: 2
3J-1907: 11,89 mm Innvendig diameter Seal-O-Ring
3J-1907: 11,89 mm Innvendig diameter Seal-O-RingAntall: 2
6V-3250: 11,89 mm innvendig diameter O-Ringtetning
6V-3250: 11,89 mm innvendig diameter O-RingtetningAntall: 2
6V-6609: 16,36 mm innvendig diameter O-Ring etning
6V-6609: 16,36 mm innvendig diameter O-Ring etningAntall: 5
304-4925: 1037,3 mm lang isoleringsforsegling
304-4925: 1037,3 mm lang isoleringsforseglingAntall: 1
6V-1585: 46,99 mm innvendig diameter tetning-O-ring
6V-1585: 46,99 mm innvendig diameter tetning-O-ringAntall: 2
140-3047: 3/8''-16 x 1 1/8'' sekskanthodebolt
140-3047: 3/8''-16 x 1 1/8'' sekskanthodeboltAntall: 2
272-0390: 878,40 mm utvendig diameter press på plass-tetning
272-0390: 878,40 mm utvendig diameter press på plass-tetningAntall: 1
Viser 1 til 32 av 44Last inn flere
BeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Beskrivelse av delenummer 592-7317

Beskrivelse: • Dette settet inneholder pakninger og tetninger for renovering og remontering av ett topplokk. Dette settet inneholder turbopakninger, men inneholder ingen innsprøytningsdysetetninger. Bestill et sett med én innsprøytningsdysetetning etter behov. Egenskaper: • Settene våre er konstruert for å være praktiske – de er ferdigpakket og bestilles ved hjelp av ett delenummer og leveres i én eske. Du sparer dermed både tid og penger.

Vis flere
Spesifikasjoner for delenummer 592-7317

Vi jobber fortsatt med å legge til en spesifikasjon for denne delen.

Kompatible modeller for delenummer 592-7317

MOTOR – LASTEBIL

C11 C15

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert