HomeAtualização e Kits de ReparoReparo e Kits de ServiçoMotoresKits de junta de motor592-7317: Kit de Instalação do Cabeçote do Cilindro
Home
Atualização e Kits de ReparoReparo e Kits de ServiçoMotoresKits de junta de motor
592-7317: Kit de Instalação do Cabeçote do Cilindro
592-7317: Kit de Instalação do Cabeçote do Cilindro

Kit de Junta de Vedação do Cabeçote de Cilindro Único

Marca: Cat

Imagens do Produto
592-7317: Kit de Instalação do Cabeçote do Cilindro
592-7317: Kit de Instalação do Cabeçote do Cilindro

Kit de Junta de Vedação do Cabeçote de Cilindro Único

Marca: Cat

Verificar Preço
Verificar Preço
Faça login para ver o preço do cliente
Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
Descrição
Descrição

Descrição: • Este kit contém as juntas e os vedantes para recondicionar e reinstalar um único cabeçote de cilindro. Este kit inclui as juntas do turbo, mas não inclui os vedantes do injetor de combustível. Solicite um kit único de vedante do injetor de combustível quando necessário. Atributos: • Nossos kits são projetados para conveniência - pré-embalados, pedidos com um número de peça único e entregues em uma única caixa, economizando tempo e dinheiro.

Descrição: • Este kit contém as juntas e os vedantes para recondicionar e reinstalar um único cabeçote de cilindro. Este kit inclui as juntas do turbo, mas não inclui os vedantes do injetor de combustível. Solicite um kit único de vedante do injetor de combustível quando necessário. Atributos: • Nossos kits são projetados para conveniência - pré-embalados, pedidos com um número de peça único e entregues em uma única caixa, economizando tempo e dinheiro.

Especificações
Especificações

Ainda estamos trabalhando para adicionar uma especificação para esta peça.

Modelos Compatíveis
Modelos Compatíveis
Motor - CaminhãO
C11C15
Exibir Mais
Motor - CaminhãO
C11C15
Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
Peças incluídas neste kit

Sem resultados disponíveis.

304-4925: Selo de Isolação com 1.037,3 mm de Comprimento
304-4925: Selo de Isolação com 1.037,3 mm de ComprimentoQuantidade: 1
6V-1585: Anel Retentor em O com 46,99 mm de Diâmetro Interno
6V-1585: Anel Retentor em O com 46,99 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 2
140-3047: Parafuso de cabeça hexagonal 3/8''-16 x 1 1/8'’
140-3047: Parafuso de cabeça hexagonal 3/8''-16 x 1 1/8'’Quantidade: 2
272-0390: Selo de Encaixe por Pressão com 878,40 mm de Diâmetro Externo
272-0390: Selo de Encaixe por Pressão com 878,40 mm de Diâmetro ExternoQuantidade: 1
227-1204: Junta do Bloco do Motor com 0,2 mm de Espessura
227-1204: Junta do Bloco do Motor com 0,2 mm de EspessuraQuantidade: 1
4N-1156: Junta de linhas de água do radiador com 1,2 mm de espessura
4N-1156: Junta de linhas de água do radiador com 1,2 mm de espessuraQuantidade: 1
6V-3832: Anel Retentor em O com 55,24 mm de diâmetro interno
6V-3832: Anel Retentor em O com 55,24 mm de diâmetro internoQuantidade: 1
6V-5063: Anel Retentor em O com 23,47 mm de Diâmetro Interno
6V-5063: Anel Retentor em O com 23,47 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 1
238-5082: Anel Retentor em O com 23,47 mm de Diâmetro Interno
238-5082: Anel Retentor em O com 23,47 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 1
137-8101: Anel Retentor em O com 7,52 mm de Diâmetro Interno
137-8101: Anel Retentor em O com 7,52 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 2
197-8418: Junta de Escape de Óleo do Turbocompressor com 0,3 mm de Espessura
197-8418: Junta de Escape de Óleo do Turbocompressor com 0,3 mm de EspessuraQuantidade: 2
118-5068: Anel Retentor em O com 15,54 mm de Diâmetro Interno
118-5068: Anel Retentor em O com 15,54 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 6
391-2167: Porca do Flange Sextavado de 3/8 pol-16
391-2167: Porca do Flange Sextavado de 3/8 pol-16Quantidade: 8
197-8419: Junta de Escape de Óleo do Turbocompressor com 0,35 mm de Espessura
197-8419: Junta de Escape de Óleo do Turbocompressor com 0,35 mm de EspessuraQuantidade: 2
6V-1197: Anel Retentor em O com 98,02 mm de Diâmetro Interno
6V-1197: Anel Retentor em O com 98,02 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 1
6V-9027: Anel retentor em O com 8,92 mm de diâmetro interno
6V-9027: Anel retentor em O com 8,92 mm de diâmetro internoQuantidade: 4
380-5855: Conjunto do Selo de Proteção do Escape
380-5855: Conjunto do Selo de Proteção do EscapeQuantidade: 2
6V-5759: Anel Retentor em O com 10,69 mm de Diâmetro Interno
6V-5759: Anel Retentor em O com 10,69 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 3
571-9902: Kit – Junta de Vedação do Cabeçote de Cilindro
571-9902: Kit – Junta de Vedação do Cabeçote de CilindroQuantidade: 1
142-2329: Selo do Óleo de Drenagem com 11,70 mm de Espessura
142-2329: Selo do Óleo de Drenagem com 11,70 mm de EspessuraQuantidade: 1
160-7271: Selo de Pressão com 6,36 mm de Espessura
160-7271: Selo de Pressão com 6,36 mm de EspessuraQuantidade: 1
238-5078: Anel Retentor em O com 6,07 mm de Diâmetro Interno
238-5078: Anel Retentor em O com 6,07 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 2
3E-6772: Selo de Água com Diâmetro Interno de 17,90 mm
3E-6772: Selo de Água com Diâmetro Interno de 17,90 mmQuantidade: 24
5P-0840: Anel Retentor em O com 12,29 mm de Diâmetro Interno
5P-0840: Anel Retentor em O com 12,29 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 2
227-5903: Anel Retentor em O com 61,6 mm de Diâmetro Interno
227-5903: Anel Retentor em O com 61,6 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 1
6V-3251: Anel Retentor em O com Diâmetro Interno de 19,18 mm
6V-3251: Anel Retentor em O com Diâmetro Interno de 19,18 mmQuantidade: 1
6V-5048: Anel Retentor em O com 8,92 mm de Diâmetro Interno
6V-5048: Anel Retentor em O com 8,92 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 2
313-9550: Prisioneiro de Travamento Cônico de Alta Temperatura com Rosca 0,375 - 16
313-9550: Prisioneiro de Travamento Cônico de Alta Temperatura com Rosca 0,375 - 16Quantidade: 4
117-8801: Anel Retentor em O com 126,67 mm de Diâmetro Interno
117-8801: Anel Retentor em O com 126,67 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 1
238-5079: Anel Retentor em O com 7,65 mm de Diâmetro Interno
238-5079: Anel Retentor em O com 7,65 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 5
5E-8771: Anel Retentor em O com 120,32 mm de Diâmetro Interno
5E-8771: Anel Retentor em O com 120,32 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 1
214-7568: SELO-ANEL-RETENTOR-STOR (SAE 9/16-18)
214-7568: SELO-ANEL-RETENTOR-STOR (SAE 9/16-18)Quantidade: 15
Mostrando 1 a 32 de 44Carregar mais
DescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Descrição do número de série 592-7317

Descrição: • Este kit contém as juntas e os vedantes para recondicionar e reinstalar um único cabeçote de cilindro. Este kit inclui as juntas do turbo, mas não inclui os vedantes do injetor de combustível. Solicite um kit único de vedante do injetor de combustível quando necessário. Atributos: • Nossos kits são projetados para conveniência - pré-embalados, pedidos com um número de peça único e entregues em uma única caixa, economizando tempo e dinheiro.

Exibir Mais
Especificações para número de peça 592-7317

Ainda estamos trabalhando para adicionar uma especificação para esta peça.

Modelos Compatíveis para número de peça 592-7317

MOTOR - CAMINHÃO

C11 C15

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Converse com um especialista