Caterpillar
Aucun résultat suggéré. Réessayez.
S'inscrire
Caterpillar

Rechercher par numéro ou nom de pièce
AccueilKits de mise à niveau et de réparationKits de réparation et d'entretienMoteursKits de joints statiques moteur592-7317: Kit d'installation de la culasse
Accueil
Kits de mise à niveau et de réparationKits de réparation et d'entretienMoteursKits de joints statiques moteur
592-7317: Kit d'installation de la culasse
592-7317: Kit d'installation de la culasse

Kit de joints de culasse simples

Marque: Cat

Images du produit
592-7317: Kit d'installation de la culasse
592-7317: Kit d'installation de la culasse

Kit de joints de culasse simples

Marque: Cat

Informations sur la garantie
politique des retours
Description
Description

Description : • Ce kit contient les joints statiques et les joints nécessaires pour rénover et remonter une culasse. Ce kit contient les joints statiques du turbocompresseur, mais ne contient pas les joints d’injecteur. Au besoin, commander un seul kit de joints d’injecteur. Attributs : • Nos kits sont conçus pour plus de commodité : préemballés, commandés sous un seul numéro de pièce et livrés dans une seule boîte, ils vous permettent d’économiser du temps et de l’argent.

Description : • Ce kit contient les joints statiques et les joints nécessaires pour rénover et remonter une culasse. Ce kit contient les joints statiques du turbocompresseur, mais ne contient pas les joints d’injecteur. Au besoin, commander un seul kit de joints d’injecteur. Attributs : • Nos kits sont conçus pour plus de commodité : préemballés, commandés sous un seul numéro de pièce et livrés dans une seule boîte, ils vous permettent d’économiser du temps et de l’argent.

Caractéristiques
Caractéristiques

Nous travaillons encore sur l'ajout d'une spécification pour cette pièce.

Modèles compatibles
Modèles compatibles
Moteur - Tombereau
C11C15
Voir plus
Moteur - Tombereau
C11C15
Informations sur la garantie
politique des retours
Pièces comprises dans ce kit

Aucun résultat disponible.

380-5855: Dispositif d'étanchéité de protection d'échappement
380-5855: Dispositif d'étanchéité de protection d'échappementQuantité: 2
6V-5759: Joint torique de 10,69 mm de diamètre intérieur
6V-5759: Joint torique de 10,69 mm de diamètre intérieurQuantité: 3
313-9550: Goujon conique haute température fileté 0,375 - 16
313-9550: Goujon conique haute température fileté 0,375 - 16Quantité: 4
238-5079: Joint torique de diamètre interne 7,65 mm
238-5079: Joint torique de diamètre interne 7,65 mmQuantité: 5
142-2329: Joint d'étanchéité de vidange de 11,70 mm d'épaisseur
142-2329: Joint d'étanchéité de vidange de 11,70 mm d'épaisseurQuantité: 1
117-8801: Joint torique de diamètre intérieur de 126,67 mm
117-8801: Joint torique de diamètre intérieur de 126,67 mmQuantité: 1
160-7271: Joint de pression de 6,36 mm d'épaisseur
160-7271: Joint de pression de 6,36 mm d'épaisseurQuantité: 1
227-5903: Joint torique de 61,6 mm de diamètre intérieur
227-5903: Joint torique de 61,6 mm de diamètre intérieurQuantité: 1
214-7568: SEAL-O RING-STOR (SAE 9/16-18)
214-7568: SEAL-O RING-STOR (SAE 9/16-18)Quantité: 15
238-5078: Joint torique de 6,07 mm de diamètre interne
238-5078: Joint torique de 6,07 mm de diamètre interneQuantité: 2
238-5080: Joint torique en caoutchouc de 16,36 mm de diamètre interne
238-5080: Joint torique en caoutchouc de 16,36 mm de diamètre interneQuantité: 1
5E-8771: Joint torique de 120,32 mm de diamètre intérieur
5E-8771: Joint torique de 120,32 mm de diamètre intérieurQuantité: 1
6V-3251: Joint torique en caoutchouc de diamètre interne 19,18 mm
6V-3251: Joint torique en caoutchouc de diamètre interne 19,18 mmQuantité: 1
5P-0840: Joint torique de 12,29 mm de diamètre intérieur
5P-0840: Joint torique de 12,29 mm de diamètre intérieurQuantité: 2
3E-6772: Joint d'étanchéité à l'eau de 17,90 mm de diamètre intérieur
3E-6772: Joint d'étanchéité à l'eau de 17,90 mm de diamètre intérieurQuantité: 24
571-9902: Kit - joint statique de culasse
571-9902: Kit - joint statique de culasseQuantité: 1
6V-5048: Joint torique de 8,92 mm de diamètre intérieur
6V-5048: Joint torique de 8,92 mm de diamètre intérieurQuantité: 2
304-4925: Joint d'isolation de 1 037,3 mm de long
304-4925: Joint d'isolation de 1 037,3 mm de longQuantité: 1
6V-1585: Joint torique de 46,99 mm de diamètre intérieur
6V-1585: Joint torique de 46,99 mm de diamètre intérieurQuantité: 2
140-3047: Boulon à tête hexagonale 3/8'' - 16 x 1 1/8''
140-3047: Boulon à tête hexagonale 3/8'' - 16 x 1 1/8''Quantité: 2
137-8101: Joint torique d'étanchéité de 7,52 mm de diamètre intérieur
137-8101: Joint torique d'étanchéité de 7,52 mm de diamètre intérieurQuantité: 2
197-8418: Joint statique d’échappement d’huile de turbocompresseur de 0,3 mm d’épaisseur
197-8418: Joint statique d’échappement d’huile de turbocompresseur de 0,3 mm d’épaisseurQuantité: 2
197-8419: Joint statique d’échappement d’huile de turbocompresseur de 0,35 mm d’épaisseur
197-8419: Joint statique d’échappement d’huile de turbocompresseur de 0,35 mm d’épaisseurQuantité: 2
4N-1156: Joint de 1,2 mm d'épaisseur Cat® pour joint statique de conduites d'eau
4N-1156: Joint de 1,2 mm d'épaisseur Cat® pour joint statique de conduites d'eauQuantité: 1
6V-3832: Joint torique de 55,24 mm de diamètre intérieur
6V-3832: Joint torique de 55,24 mm de diamètre intérieurQuantité: 1
238-5082: Joint torique de 23,47 mm de diamètre interne
238-5082: Joint torique de 23,47 mm de diamètre interneQuantité: 1
118-5068: Joint torique de 15,54 mm de diamètre intérieur
118-5068: Joint torique de 15,54 mm de diamètre intérieurQuantité: 6
227-1204: Joint de bloc-cylindres de moteur d'une épaisseur de 0,2 mm
227-1204: Joint de bloc-cylindres de moteur d'une épaisseur de 0,2 mmQuantité: 1
272-0390: Joint à insérer par pression de 878,40 mm de diamètre extérieur
272-0390: Joint à insérer par pression de 878,40 mm de diamètre extérieurQuantité: 1
391-2167: Écrou à bride hexagonale 3/8''-16
391-2167: Écrou à bride hexagonale 3/8''-16Quantité: 8
6V-9027: Joint torique de 8,92 mm de diamètre interne
6V-9027: Joint torique de 8,92 mm de diamètre interneQuantité: 4
6V-5063: Joint torique en caoutchouc de 23,47 mm de diamètre interne
6V-5063: Joint torique en caoutchouc de 23,47 mm de diamètre interneQuantité: 1
Affichage de 1 à 32 sur 44Charger plus
DescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Description relative au numéro de pièce 592-7317

Description : • Ce kit contient les joints statiques et les joints nécessaires pour rénover et remonter une culasse. Ce kit contient les joints statiques du turbocompresseur, mais ne contient pas les joints d’injecteur. Au besoin, commander un seul kit de joints d’injecteur. Attributs : • Nos kits sont conçus pour plus de commodité : préemballés, commandés sous un seul numéro de pièce et livrés dans une seule boîte, ils vous permettent d’économiser du temps et de l’argent.

Voir plus
Spécifications pour le numéro de pièce 592-7317

Nous travaillons encore sur l'ajout d'une spécification pour cette pièce.

Modèles compatibles pour le numéro de pièce 592-7317

MOTEUR - TOMBEREAU

C11 C15

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Discuter avec un expert