HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerHardwareLukkemekanismerMøtrikker8C-8722: M30 x 3,5 mm unbrakotrik
Hjem
Isenkram, pakninger og forbrugsvarerHardwareLukkemekanismerMøtrikker
8C-8722: M30 x 3,5 mm unbrakotrik
8C-8722: M30 x 3,5 mm unbrakotrik

Groft metrisk gevind UNC

Mærke: Cat

Produktbilleder
8C-8722: M30 x 3,5 mm unbrakotrik
8C-8722: M30 x 3,5 mm unbrakotrik
8C-8722: M30 x 3,5 mm unbrakotrik
8C-8722: M30 x 3,5 mm unbrakotrik
8C-8722: M30 x 3,5 mm unbrakotrik

Groft metrisk gevind UNC

Mærke: Cat

Tjek pris
Tjek pris
Log på for at kunne se din kundepris
Oplysninger om garanti
returpolitik
Relaterede dele
8C-8723
8C-8723: M30-3,5 x 80 mm unbrakohovedbolt
Tjek pris
7X-7900
7X-7900: Bolte med sekskantede hoveder, zinkflage
Tjek pris
198-4783
198-4783: FLAD SKIVE
Tjek pris
9X-8258
9X-8258: 6 mm tyk hård skive
Tjek pris
7X-2581
7X-2581: M30-3,5 x 100 mm bolt med sekskantet hoved
Tjek pris
7X-2583
7X-2583: M30X3,5 gevind hex-hovedbolt
Tjek pris
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Chat med en ekspert