หน้าแรกฮาร์ดแวร์ ซีล และอุปกรณ์สิ้นเปลืองฮาร์ดแวร์ตัวยึดน็อต8C-8722: น็อตหกเหลี่ยม M30 x 3.5มม
หน้าแรก
ฮาร์ดแวร์ ซีล และอุปกรณ์สิ้นเปลืองฮาร์ดแวร์ตัวยึดน็อต
8C-8722: น็อตหกเหลี่ยม M30 x 3.5มม
8C-8722: น็อตหกเหลี่ยม M30 x 3.5มม

เมตริก, เกลียวชนิดหยาบแบบ UNC

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
8C-8722: น็อตหกเหลี่ยม M30 x 3.5มม
8C-8722: น็อตหกเหลี่ยม M30 x 3.5มม
8C-8722: น็อตหกเหลี่ยม M30 x 3.5มม
8C-8722: น็อตหกเหลี่ยม M30 x 3.5มม
8C-8722: น็อตหกเหลี่ยม M30 x 3.5มม

เมตริก, เกลียวชนิดหยาบแบบ UNC

แบรนด์: Cat

เพิ่มเครื่องจักรเพื่อดูว่าอะไหล่ชิ้นนี้พอดีหรือมีตัวเลือกการซ่อมหรือไม่
จะพอดีหรือไม่เพิ่มเครื่องจักรเพื่อดูว่าอะไหล่ชิ้นนี้พอดีหรือมีตัวเลือกการซ่อมหรือไม่
เพิ่มเครื่องจักร
หรือมองหาการซ่อม เพิ่มเครื่องจักรเพื่อดูว่าอะไหล่ชิ้นนี้พอดีหรือมีตัวเลือกการซ่อมหรือไม่
ตรวจสอบราคา
ตรวจสอบราคา
ล็อกอินเพื่อดูราคาลูกค้าของคุณ
ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
ซื้อพร้อมกันบ่อย ๆ
8C-87228C-8722
7M-84857M-8485
3K-03603K-0360
ดูชิ้นส่วนทั้งหมด
แผนภาพคำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
แผนภาพชิ้นส่วนสำหรับ 8C-8722
ดูไดอะแกรมชิ้นส่วนแบบละเอียด
เพิ่มอุปกรณ์ของคุณ
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 8C-8722

หน่วยวัด

USเมตริก
ความหนา (มม.): 25.6
ขนาดเกลียว (เส้นผ่านศูนย์กลาง x ระยะห่าง) (มม.): M30x3.5
ความสูง (มม.): 26
Thickness (in): 1.008
ไดรฟ์ (มม.): 46
ประเภทน็อต: น็อต Hex
วัสดุ: เหล็ก,สังกะสีอัลลอย,เหล็กคาร์บอน
คำอธิบายวัสดุ: ความแข็ง ISO 898-2 Class 12
การเคลือบผิว: เกล็ดสังกะสี
หมายเหตุเสร็จสิ้น: Caterpillar กำลังเปลี่ยนจากพื้นผิวเคลือบสังกะสีเป็นเคลือบเกล็ดสังกะสีสำหรับน็อต Hex จำนวนมาก คุณอาจได้รับพื้นผิวทั้งเคลือบสังกะสีและเคลือบเกล็ดสังกะสี เนื่องจากกระบวนการไอเสียจนกว่าสต็อกของแบบเคลือบในปัจจุบันจะหมดลง
เกลียว: เกลียวหยาบ UNC
ชุบแข็ง: ใช่
ความกว้างของน็อต - 3 (มม.): 46
ระยะห่างเกลียวรู: 3.50
ขนาดเกลียว (มม.): M30
เสร็จสิ้น: เกล็ดสังกะสี
Thread Size (in): 0
Drive (in): 1.811
Class or Grade: ISO 898-2 Class 12
Hand of Thread: RH
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 8C-8722

รถบดปูพื้น

CS-56 CS-54 CP-533D CP-533E CS-44 CS-433E CS-663E CS-433C CS-531D CP-663E CP-433C CP-433E CS-423E CS-533D CS-533E CS-76 CS-74 CP-563E CP-563D CS-64 CP-64 CP-54 CP-56 CP-573E CP-44 CS-583E CS-583D CS-573D CS-573E CS-683E CP-76 CS-563D CS-563E CP-74

ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม

C175-16 CX31-C11I CX35-C18I CX31-C15I CX31-C13I CX35-P800 CX31 CX31-C18I

รถตักแบบสายพานตีนตะขาบ

953C

รถปูยางยางมะตอย

SE60 V SE50 V SE60 VT XW SE47 V SE60VT XW SE60 V XW AP1055 AP500 AP655 PE636 AP-1000F AP400 AP600 AP555F AP500F AP-1055F AP655F AP555 AP455 SE47 AP655F L AP600F AP1000

รถบดดิน

825 825H 825G 825K 825G II 826 826G II 836H 836G 826G 826H 826K

เครื่องจัดการระยะไกล

TH360B TH560B TH220B TL1255 TH355B TH350B TH580B TL1255D TH460B

รถบรรทุกแบบดัมพ์ที่ปรับหมุนได้

730 EJECTOR 740C 730 730C2 EJ 730C 740B 740 730

เครื่องขนย้ายวัสดุ

MH3037 MH3049 MH3059

เครื่องจักรวางท่อ

583T

MULTI PROCESSOR JAWS

VT60 VT50 VT40 VT30

รถแทรกเตอร์ลากไม้แบบสายพานตีนตะขาบ

57H

รถหน้าตักหลังขุด

446B 446

ผลิตภัณฑ์ต่อเสริมสำหรับงานเหมืองแร่

6040 R1700 R1700 XE 6040 6030 7495 HF 7495 MD6640 MD6540

สว่าน

MD6310 MD6380

ROTARY CUTTER

RC20

อุปกรณ์พิเศษ

VHC-30 VHC-40 VHC-50 CR35 P325 P315 P335 P360 P225 P215 P40 P214 P140 P25 P28 P235 P16 VHP-50 VHP-40 VPC-60 VHP-30 VT60 MP40 MP324 S50 S40 PM312 PM313 PM310 PM820 PM825 PM822 PM620 PM622 MP30 MP40 MP332 MP324 MP318 MP15 MP20

ผลิตภัณฑ์สำหรับงานทางทะเล

C6.6 DE1400 D1250 DE1000S C7.1 D1000 C175-16GENSET C4.4 DE1250S D800 C175-20 C175-16 C3.3 DE1250 DE1500 3516C 3516B 3516E

เครื่องขูดแทรกเตอร์ล้อยาง

623 623K LRC 623K 623H

เครื่องยนต์ - ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

C175-16 DE1100 DE800S

รถบรรทุกที่ไม่ใช้บนทางหลวง

793F 798 AC 789 785 793 798 789G 789D 796 AC 794 AC 785 793F 785G 794 AC 793F CMD 793F OEM 789D

ผลิตภัณฑ์สำหรับงานป่าไม้

2390 552 2 511 541 2 2290 522 521 2491 521B 532 522B 541 551 552 FM528 LL 538 548 558 568 FM528 584 584HD OTHER

รถขุด

345B II FM538 312B 315D L FM548 311B 390D 312-A 385C FS 330B L 330B LN 345C 312B L 311-A 385C L 325D L 315C FM558 FM568 330D L E120B 313B 325C E110B 345C L 385B 320B 365C L 375-A 320B S 320B N 320B L 365B II 330C 365B L 365C 365B 5110B 385C

รถดันล้อยาง

834 844 834G 834H 834K 824H 824G 824K 814K 814 824 824G II 844H 844K 982XE 960F 988F II 980 982 950E 980GC 994 990 980G II 980XE 988B 988G 988H 988F 966D 966F 966E 966G 982 XE 980F II 980 XE 966F II 980K HLG 950B/950E 950GC 814K 990K 990H 950 GC 992D 980C 992C 980F 980H 980G 980L 980K 980M 938G 938F 990 II 994F 994D 970F 994K 994H 982M 950F II

รถแทรกเตอร์แบบสายพานตีนตะขาบ

8U 8A 8SU D8T D8R D8N D6K XL 8

แสดงเพิ่มเติม
ส่วนที่เกี่ยวข้อง
8C-8723
8C-8723: สลักหัวหกเหลี่ยม M30-3.5 x 80 มม.
ตรวจสอบราคา
7X-7900
7X-7900: น็อตหัวหกเหลี่ยม, ซิงค์เฟลก
ตรวจสอบราคา
198-4783
198-4783: แหวนรองแข็ง
ตรวจสอบราคา
9X-8258
9X-8258: แหวนรองแข็งหนา 6 มม.
ตรวจสอบราคา
7X-2581
7X-2581: สลักหัวหกเหลี่ยม M30-3.5 x 100 มม.
ตรวจสอบราคา
7X-2583
7X-2583: สลักเกลียวหัวหกเหลี่ยม เกลียว M30X3.5
ตรวจสอบราคา
คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

คุยกับผู้เชี่ยวชาญ