AloitusKiinnitystarvikkeet, Tiivisteet & KulutustavaratLaitteetKiinnittimetMUTTERIT8C-8722: Kuusiomutteri M30 x 3,5 mm
Aloitus
Kiinnitystarvikkeet, Tiivisteet & KulutustavaratLaitteetKiinnittimetMUTTERIT
8C-8722: Kuusiomutteri M30 x 3,5 mm
8C-8722: Kuusiomutteri M30 x 3,5 mm

Metrij., karkea kierre UNC

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
8C-8722: Kuusiomutteri M30 x 3,5 mm
8C-8722: Kuusiomutteri M30 x 3,5 mm
8C-8722: Kuusiomutteri M30 x 3,5 mm
8C-8722: Kuusiomutteri M30 x 3,5 mm
8C-8722: Kuusiomutteri M30 x 3,5 mm

Metrij., karkea kierre UNC

Tuotemerkki: Cat

Tarkista hinta
Tarkista hinta
Näet asiakashintasi kirjautumalla sisään
Takuutiedot
Palautuskäytäntö
Liittyvät osat
8C-8723
8C-8723: M30-3,5 x 80 mm kuusiokantapultti
Tarkista hinta
7X-7900
7X-7900: Kuusiokantapultti
Tarkista hinta
198-4783
198-4783: ALUSLEVY - KOVA
Tarkista hinta
9X-8258
9X-8258: 6 mm paksu kova aluslevy
Tarkista hinta
7X-2581
7X-2581: M30-3.5 x 100 mm kuusiokantapultti
Tarkista hinta
7X-2583
7X-2583: M30X3.5 kierre kuusiopään pultti
Tarkista hinta
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Keskustele asiantuntijan kanssa