HjemFesteutstyr, tetninger og forbruksdelerMaskinvareFesterMutre8C-8722: M30 x 3,5 mm sekskantmutter
Hjem
Festeutstyr, tetninger og forbruksdelerMaskinvareFesterMutre
8C-8722: M30 x 3,5 mm sekskantmutter
8C-8722: M30 x 3,5 mm sekskantmutter

Metrisk, grovgjenget UNC

Merke: Cat

Produktbilder
8C-8722: M30 x 3,5 mm sekskantmutter
8C-8722: M30 x 3,5 mm sekskantmutter
8C-8722: M30 x 3,5 mm sekskantmutter
8C-8722: M30 x 3,5 mm sekskantmutter
8C-8722: M30 x 3,5 mm sekskantmutter

Metrisk, grovgjenget UNC

Merke: Cat

Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
Relaterte deler
8C-8723
8C-8723: M30-3,5 x 80 mm skrue med sekskantet hode
Sjekk pris
7X-7900
7X-7900: Sekskantede bolter, sinkflak
Sjekk pris
198-4783
198-4783: HARD SKIVE
Sjekk pris
9X-8258
9X-8258: 6 mm tykk hard skive
Sjekk pris
7X-2581
7X-2581: M30-3,5 x 100 mm skrue med sekskantet hode
Sjekk pris
7X-2583
7X-2583: M30X3,5 Gjenge sekskanthodebolt
Sjekk pris
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert