Strona głównaElementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjneElementy złączneElementy złączneNakrętki8C-8722: Nakrętka sześciokątna M30 x 3,5 mm
Strona główna
Elementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjneElementy złączneElementy złączneNakrętki
8C-8722: Nakrętka sześciokątna M30 x 3,5 mm
8C-8722: Nakrętka sześciokątna M30 x 3,5 mm

Metryczne, gwint zwykły UNC

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
8C-8722: Nakrętka sześciokątna M30 x 3,5 mm
8C-8722: Nakrętka sześciokątna M30 x 3,5 mm
8C-8722: Nakrętka sześciokątna M30 x 3,5 mm
8C-8722: Nakrętka sześciokątna M30 x 3,5 mm
8C-8722: Nakrętka sześciokątna M30 x 3,5 mm

Metryczne, gwint zwykły UNC

Marka: Cat

Dodaj sprzęt, aby sprawdzić, czy ta część pasuje lub są dostępne opcje naprawy.
Czy będzie pasować?Dodaj sprzęt, aby sprawdzić, czy ta część pasuje lub są dostępne opcje naprawy.
Dodaj maszynę
Chcesz sprawdzić dopasowanie lub szukasz naprawy? Dodaj sprzęt, aby sprawdzić, czy ta część pasuje lub są dostępne opcje naprawy.
Sprawdź cenę
Sprawdź cenę
Zaloguj się, aby wyświetlić cenę klienta
Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
Często kupowane razem
8C-87228C-8722
7M-84857M-8485
3K-03603K-0360
Wyświetl wszystkie części
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Schemat części do 8C-8722
Wyświetl szczegółowe schematy części
Dodaj swój sprzęt
Specyfikacje części o numerze katalogowym 8C-8722

Jednostki miary

USAMetryczny
Grubość (mm): 25,6
Rozmiar gwintu (średnica x skok) (mm): M30x3.5
Wysokość (mm): 26
Thickness (in): 1,008
Napęd (mm): 46
Typ nakrętki: Nakrętka sześciokątna
materiał: Stal,Stal węglowa,Stop cynku
Opis materiału: Twardość zgodna z normą ISO 898-2 klasa 12
Pokrycie: Cynkowanie płatkowe
Uwagi dotyczące wykończenia: Firma Caterpillar zastępuje cynkowanie galwaniczne cynkowaniem płatkowym w przypadku wielu nakrętek sześciokątnych. Klienci mogą otrzymywać elementy ocynkowane galwanicznie lub płatkowo do czasu wyczerpania zapasów magazynowych starszej wersji.
Utwardzony: Tak
Rozmiar: Gwint zwykły UNC
Rozmiar gwintu (mm): M30
Skok gwintu otworu: 3,50
Szerokość nakrętki — 3 (mm): 46
Wykończenie: Cynkowanie płatkowe
Thread Size (in): 0
Drive (in): 1,811
Class or Grade: ISO 898-2 Class 12
Hand of Thread: RH
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 8C-8722

WIERTNICE

MD6310 MD6380

ROZŚCIEŁACZE ASFALTU

SE60 V SE50 V SE60 VT XW SE47 V SE60VT XW SE60 V XW AP1055 AP500 AP655 PE636 AP-1000F AP400 AP600 AP555F AP500F AP-1055F AP655F AP555 AP455 SE47 AP655F L AP600F AP1000

OSPRZĘT ROBOCZY

VHC-30 VHC-40 VHC-50 CR35 P325 P315 P335 P360 P225 P215 P40 P214 P140 P25 P28 P235 P16 VHP-50 VHP-40 VPC-60 VHP-30 VT60 MP40 MP324 S50 S40 PM312 PM313 PM310 PM820 PM825 PM822 PM620 PM622 MP30 MP40 MP332 MP324 MP318 MP15 MP20

MULTI PROCESSOR JAWS

VT60 VT50 VT40 VT30

GĄSIENICOWE CIĄGNIKI DO ZRYWKI LEŚNEJ

57H

DŹWIGI BOCZNE DO UKŁADANIA RUR

583T

ŁADOWARKI TELESKOPOWE

TH360B TH560B TH220B TL1255 TH355B TH350B TH580B TL1255D TH460B

KOPARKO-ŁADOWARKI

446B 446

ROTARY CUTTER

RC20

PRODUKTY DLA PRZEMYSŁU MORSKIEGO

C6.6 DE1400 D1250 DE1000S C7.1 D1000 C175-16GENSET C4.4 DE1250S D800 C175-20 C175-16 C3.3 DE1250 DE1500 3516C 3516B 3516E

KOPARKI DO PRAC PRZEŁADUNKOWYCH

MH3037 MH3049 MH3059

SPYCHARKI KOŁOWE

834 844 834G 834H 834K 824H 824G 824K 814K 814 824 824G II 844H 844K 982XE 960F 988F II 980 982 950E 980GC 994 990 980G II 980XE 988B 988G 988H 988F 966D 966F 966E 966G 982 XE 980F II 980 XE 966F II 980K HLG 950B/950E 950GC 814K 990K 990H 950 GC 992D 980C 992C 980F 980H 980G 980L 980K 980M 938G 938F 990 II 994F 994D 970F 994K 994H 982M 950F II

ZGARNIARKI KOŁOWE

623 623K LRC 623K 623H

WOZIDŁA PRZEGUBOWE

730 EJECTOR 740C 730 730C2 EJ 730C 740B 740 730

PRODUKTY DLA PRZEMYSŁU WYDOBYWCZEGO

6040 R1700 R1700 XE 6040 6030 7495 HF 7495 MD6640 MD6540

SPYCHARKI GĄSIENICOWE

8U 8A 8SU D8T D8R D8N D6K XL 8

ŁADOWARKI GĄSIENICOWE

953C

KOPARKI GĄSIENICOWE

345B II FM538 312B 315D L FM548 311B 390D 312-A 385C FS 330B L 330B LN 345C 312B L 311-A 385C L 325D L 315C FM558 FM568 330D L E120B 313B 325C E110B 345C L 385B 320B 365C L 375-A 320B S 320B N 320B L 365B II 330C 365B L 365C 365B 5110B 385C

MASZYNY LEŚNE

2390 552 2 511 541 2 2290 522 521 2491 521B 532 522B 541 551 552 FM528 LL 538 548 558 568 FM528 584 584HD OTHER

WOZIDŁA SZTYWNORAMOWE

793F 798 AC 789 785 793 798 789G 789D 796 AC 794 AC 785 793F 785G 794 AC 793F CMD 793F OEM 789D

PRODUKTY PETROCHEMICZNE

C175-16 CX31-C11I CX35-C18I CX31-C15I CX31-C13I CX35-P800 CX31 CX31-C18I

WALCE DO ROBÓT ZIEMNYCH I UBIJANIA PODŁOŻA

825 825H 825G 825K 825G II 826 826G II 836H 836G 826G 826H 826K

WALCE DO ASFALTU

CS-56 CS-54 CP-533D CP-533E CS-44 CS-433E CS-663E CS-433C CS-531D CP-663E CP-433C CP-433E CS-423E CS-533D CS-533E CS-76 CS-74 CP-563E CP-563D CS-64 CP-64 CP-54 CP-56 CP-573E CP-44 CS-583E CS-583D CS-573D CS-573E CS-683E CP-76 CS-563D CS-563E CP-74

SILNIKI AGREGATÓW PRĄDOTWÓRCZYCH

C175-16 DE1100 DE800S

Wyświetl więcej
Powiązane części
8C-8723
8C-8723: Śruba z łbem sześciokątnym M30-3,5 x 80 mm
Sprawdź cenę
7X-7900
7X-7900: Śruby z łbem sześciokątnym, cynkowane płatkowo
Sprawdź cenę
198-4783
198-4783: TWARDA PODKŁADKA
Sprawdź cenę
9X-8258
9X-8258: Podkładka sztywna o grubości 6 mm
Sprawdź cenę
7X-2581
7X-2581: Śruba z łbem sześciokątnym M30-3.5 x 100 mm
Sprawdź cenę
7X-2583
7X-2583: Śruba z łbem sześciokątnym z gwintem M30X3.5
Sprawdź cenę
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Skorzystaj z czatu z ekspertem