Caterpillar

機種を選択

機器を選択すると、機器に適合する部品が表示されます。
推奨結果はありません。再試行します。
登録
Caterpillar

機種を追加

適合部品を検索するには適合部品を検索するには
部品番号または部品名を検索

機種を選択

ホーム金具類,シール,消耗品ハードウェアファスナナット8C-8722: M30 x 3.5 mm六角ナット
ホーム
金具類,シール,消耗品ハードウェアファスナナット
8C-8722: M30 x 3.5 mm六角ナット
8C-8722: M30 x 3.5 mm六角ナット

メートル並目ねじUNC

ブランド: Cat

製品画像
8C-8722: M30 x 3.5 mm六角ナット
8C-8722: M30 x 3.5 mm六角ナット
8C-8722: M30 x 3.5 mm六角ナット
8C-8722: M30 x 3.5 mm六角ナット
8C-8722: M30 x 3.5 mm六角ナット

メートル並目ねじUNC
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
よく一緒に購入されている品目
8C-87228C-8722
7M-84857M-8485
3K-03603K-0360
すべての部品を表示
説明仕様互換性のあるモデル
8C-8722の部品図
詳細な部品図を表示
機種を追加
部品番号8C-8722の仕様

単位

米国慣用単位メートル単位
ネジ部サイズ(直径xピッチ)(mm): M30x3.5
厚さ(mm): 25.6
高さ(mm): 26
Thickness (in): 1.008
ナット形式: 六角ナット
ドライブ(mm): 46
マテリアル: 鋼製,亜鉛合金,炭素鋼
マテリアル明細: ISO 898-2クラス12硬さ
コーティング: 亜鉛フレーク
終了: 亜鉛フレーク
穴ネジピッチ: 3.50
ナット幅 - 3(mm): 46
ネジ部サイズ(mm): M30
硬化: あり
仕上げ注記: Caterpillarは,多くの六角ナットについて亜鉛めっきから亜鉛フレーク仕上げに変更しています。現在のめっきの在庫がなくなるまで,排気プロセスのために亜鉛めっきまたは亜鉛フレークのいずれかを受取る場合があります。
ネジ部: 並目ねじUNC
Thread Size (in): 0
Drive (in): 1.811
Class or Grade: ISO 898-2 Class 12
Hand of Thread: RH
さらに表示
部品番号8C-8722と互換性のあるモデル

ホイールドーザ

834 844 834G 834H 834K 824H 824G 824K 814K 814 824 824G II 844H 844K 982XE 960F 988F II 980 982 950E 980GC 994 990 980G II 980XE 988B 988G 988H 988F 966D 966F 966E 966G 982 XE 980F II 980 XE 966F II 980K HLG 950B/950E 950GC 814K 990K 990H 950 GC 992D 980C 992C 980F 980H 980G 980L 980K 980M 938G 938F 990 II 994F 994D 970F 994K 994H 982M 950F II

船舶関連製品

C6.6 DE1400 D1250 DE1000S C7.1 D1000 C175-16GENSET C4.4 DE1250S D800 C175-20 C175-16 C3.3 DE1250 DE1500 3516C 3516B 3516E

ホイールトラクタスクレーパ

623 623K LRC 623K 623H

石油製品

C175-16 CX31-C11I CX35-C18I CX31-C15I CX31-C13I CX35-P800 CX31 CX31-C18I

ブルドーザ

8U 8A 8SU D8T D8R D8N D6K XL 8

エンジン - 発電機セット

C175-16 DE1100 DE800S

油圧ショベル

345B II FM538 312B 315D L FM548 311B 390D 312-A 385C FS 330B L 330B LN 345C 312B L 311-A 385C L 325D L 315C FM558 FM568 330D L E120B 313B 325C E110B 345C L 385B 320B 365C L 375-A 320B S 320B N 320B L 365B II 330C 365B L 365C 365B 5110B 385C

ワークツール

VHC-30 VHC-40 VHC-50 CR35 P325 P315 P335 P360 P225 P215 P40 P214 P140 P25 P28 P235 P16 VHP-50 VHP-40 VPC-60 VHP-30 VT60 MP40 MP324 S50 S40 PM312 PM313 PM310 PM820 PM825 PM822 PM620 PM622 MP30 MP40 MP332 MP324 MP318 MP15 MP20

ダンプトラック

793F 798 AC 789 785 793 798 789G 789D 796 AC 794 AC 785 793F 785G 794 AC 793F CMD 793F OEM 789D

アスファルトフィニッシャ

SE60 V SE50 V SE60 VT XW SE47 V SE60VT XW SE60 V XW AP1055 AP500 AP655 PE636 AP-1000F AP400 AP600 AP555F AP500F AP-1055F AP655F AP555 AP455 SE47 AP655F L AP600F AP1000

林業製品

2390 552 2 511 541 2 2290 522 521 2491 521B 532 522B 541 551 552 FM528 LL 538 548 558 568 FM528 584 584HD OTHER

MULTI PROCESSOR JAWS

VT60 VT50 VT40 VT30

舗装用コンパクタ

CS-56 CS-54 CP-533D CP-533E CS-44 CS-433E CS-663E CS-433C CS-531D CP-663E CP-433C CP-433E CS-423E CS-533D CS-533E CS-76 CS-74 CP-563E CP-563D CS-64 CP-64 CP-54 CP-56 CP-573E CP-44 CS-583E CS-583D CS-573D CS-573E CS-683E CP-76 CS-563D CS-563E CP-74

パイプレイヤ

583T

ROTARY CUTTER

RC20

アーティキュレートダンプトラック

730 EJECTOR 740C 730 730C2 EJ 730C 740B 740 730

マテリアルハンドラ

MH3037 MH3049 MH3059

履帯式ローダ

953C

拡張マイニング製品

6040 R1700 R1700 XE 6040 6030 7495 HF 7495 MD6640 MD6540

土木工事用コンパクタ

825 825H 825G 825K 825G II 826 826G II 836H 836G 826G 826H 826K

ドリル

MD6310 MD6380

テレハンドラ

TH360B TH560B TH220B TL1255 TH355B TH350B TH580B TL1255D TH460B

履帯式スキッダ

57H

バックホーローダ

446B 446

さらに表示
関連部品
8C-8723
8C-8723: M30-3.5 x 80mm 六角ボルト
価格を確認
7X-7900
7X-7900: 六角ボルト,亜鉛フレーク
価格を確認
198-4783
198-4783: ハード ウォッシャ
価格を確認
7X-2581
7X-2581: M30-3.5 x 100mm六角ボルト
価格を確認
7X-2583
7X-2583: M30X3.5ネジ付き六角ヘッドボルト
価格を確認
9X-8258
9X-8258: 6 mm厚のピニオンワッシャ
価格を確認
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み

エキスパートとチャットでお話ください