HjemVærkstedsforsyningerVærktøjerSkraldenøgler og topnøglerTopnøgler9U-6542: Krafttopsæt
Hjem
VærkstedsforsyningerVærktøjerSkraldenøgler og topnøglerTopnøgler
9U-6542: Krafttopsæt
9U-6542: Krafttopsæt

Cat® 6-Point Impact Socket provides a secure grip on the fastener, ensuring efficient torque transfer and reducing slippage during impact operation

Mærke: Cat

Produktbilleder
9U-6542: Krafttopsæt
9U-6542: Krafttopsæt

Cat® 6-Point Impact Socket provides a secure grip on the fastener, ensuring efficient torque transfer and reducing slippage during impact operation

Mærke: Cat

Tjek pris
Tjek pris
Log på for at kunne se din kundepris
Oplysninger om garanti
returpolitik
BeskrivelseSpecifikationer
Specifikationer for reservedelsnummer 9U-6542

Måleenheder

USMetrisk
Weight (kg): 0,735
Weight (lb): 1,62
Outer Diameter (mm): 59,4
Outer Diameter (in): 2,339
Længde (mm): 63,5
Længde (tommer): 2,5
Hex Size (mm): 41
Hex Size (in): 1,614
Material: Steel,Carbon Steel
Square Drive (in): 0,75
Størrelse (mm): 41,0
Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Chat med en ekspert