ホーム作業場用品ツールラチェットおよびソケットソケット9U-6542: インパクト ソケット
ホーム作業場用品ツールラチェットおよびソケットソケット9U-6542: インパクト ソケット
9U-6542: インパクト ソケット

Cat® 6-Point Impact Socket provides a secure grip on the fastener, ensuring efficient torque transfer and reducing slippage during impact operation

ブランド: Cat

製品画像
9U-6542: インパクト ソケット
9U-6542: インパクト ソケット

Cat® 6-Point Impact Socket provides a secure grip on the fastener, ensuring efficient torque transfer and reducing slippage during impact operation

ブランド: Cat

保証情報
返品ポリシー
説明仕様
部品番号9U-6542の仕様

単位

米国慣用単位メートル単位
Weight (kg): 0.735
Weight (lb): 1.62
Outer Diameter (mm): 59.4
Outer Diameter (in): 2.339
長さ(mm): 63.5
長さ(in): 2.5
Hex Size (mm): 41.0
Hex Size (in): 1.614
Material: Steel,Carbon Steel
Square Drive (in): 0.75
サイズ(mm): 41.0
さらに表示
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み