9U-6542: ซ็อกเก็ตกระแทก
หน้าแรกอุปกรณ์สิ้นเปลืองสำหรับโรงซ่อมเครื่องมือแรคชิทและซ็อกเก็ตซ็อกเก็ต9U-6542: ซ็อกเก็ตกระแทก

9U-6542: ซ็อกเก็ตกระแทก

Cat® 6-Point Impact Socket provides a secure grip on the fastener, ensuring efficient torque transfer and reducing slippage during impact operation

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์

9U-6542: ซ็อกเก็ตกระแทก

9U-6542: ซ็อกเก็ตกระแทก

Cat® 6-Point Impact Socket provides a secure grip on the fastener, ensuring efficient torque transfer and reducing slippage during impact operation

แบรนด์: Cat

คำอธิบายสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 9U-6542

The 6-Point Impact Socket is used for the impact tools, offering superior durability and performance. Its hexagonal shape allows for a secure grip on nuts and bolts, reducing the stripping and rounding. The standard length of the socket is optimized for both access and torque applications. The black oxide finish enhances resistance to corrosion and wear, extending the tool's lifespan.

Attributes:
• Compatible with standard 3/4 inch drive size for impact tools.
• Handles high-torque applications without deformation.
• Provides an accurate fit for 41 millimeters hexagon fasteners.
• Provides excellent gripping power for reliable fastening.

Applications:
The 6-Point Impact Socket is used in conjunction with impact wrenches to handle hexagonal fasteners on equipment components, ensuring efficient maintenance and assembly operations.

คำเตือน:ผลิตภัณฑ์นี้อาจทำให้มีการสัมผัสกับสารเคมี ได้แก่ตะกั่วและสารตะกั่ว ซึ่งในรัฐแคลิฟอร์เนียถือว่าเป็นสารก่อมะเร็งและความพิการแต่กำเนิด หรืออันตรายอื่น ๆ ต่อระบบสืบพันธุ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปยัง www.P65Warnings.ca.gov

ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 9U-6542

หน่วยวัด

    Weight (lb):

    1.62

    Outer Diameter (in):

    2.339

    ความยาว (นิ้ว):

    2.5

    Hex Size (in):

    1.614

    Material:

    Steel, Carbon Steel

    Square Drive (in):

    0.75

คีย์

คีย์

ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน