HomeForniture per officinaStrumentiCricchetti e bussoleBussole9U-6542: Presa a impulsi
HomeForniture per officinaStrumentiCricchetti e bussoleBussole9U-6542: Presa a impulsi
9U-6542: Presa a impulsi

Cat® 6-Point Impact Socket provides a secure grip on the fastener, ensuring efficient torque transfer and reducing slippage during impact operation

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
9U-6542: Presa a impulsi
9U-6542: Presa a impulsi

Cat® 6-Point Impact Socket provides a secure grip on the fastener, ensuring efficient torque transfer and reducing slippage during impact operation

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
DescrizioneCaratteristiche tecniche
Caratteristiche tecniche per il codice 9U-6542

Unità di misura

USAMetrico
Weight (kg): 0,735
Weight (lb): 1,62
Outer Diameter (mm): 59,4
Outer Diameter (in): 2,339
Lunghezza (mm): 63,5
Lunghezza (pollici): 2,5
Hex Size (mm): 41,0
Hex Size (in): 1,614
Material: Steel,Carbon Steel
Square Drive (in): 0.75
Dimensioni (mm): 41,0
Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito