DomůDílenské potřebyNástrojeRáčny a nástrčné klíčeNástrčky9U-6542: Náraz zásuvka
DomůDílenské potřebyNástrojeRáčny a nástrčné klíčeNástrčky9U-6542: Náraz zásuvka
9U-6542: Náraz zásuvka

Cat® 6-Point Impact Socket provides a secure grip on the fastener, ensuring efficient torque transfer and reducing slippage during impact operation

Značka: Cat

Obrázky produktů
9U-6542: Náraz zásuvka
9U-6542: Náraz zásuvka

Cat® 6-Point Impact Socket provides a secure grip on the fastener, ensuring efficient torque transfer and reducing slippage during impact operation

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
PopisSpecifikace
Specifikace součásti číslo 9U-6542

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Weight (kg): 0,735
Weight (lb): 1,62
Outer Diameter (mm): 59,4
Outer Diameter (in): 2,339
Délka (mm): 63,5
Délka (in): 2,5
Hex Size (mm): 41,0
Hex Size (in): 1,614
Material: Steel,Carbon Steel
Square Drive (in): 0.75
Velikost (mm): 41,0
Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno