Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.
Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.
Generalüberholt
Keine Rückgabe möglich
Satz
Ersetzt
Filiale auswählen
Preise und Verfügbarkeit
Filiale auswählen
Filiale auswählen
Wird im Wohnungs- und Gewerbebau sowie in der Landwirtschaft zum Beseitigen von Baumstümpfen eingesetzt.
Cat
Erforderliche Hydraulik
Hochstrom XPS
Cutting Head Speed @ Max Flow (rpm)
1230
Fräsraddurchmesser – mit Zähnen
21.5 in
Weight (lb)
840
Einstechhöhe – unterirdisch
20.5 in
Required Hydraulics
High Flow XPS
Fräskopfverlängerung
11 in
Fräskopfgeschwindigkeit bei max. Fördermenge
1230/min
Fräskopf-Schwenkbereich
70 Grad
Einstechhöhe – oberirdisch
18.5 in
Fräsradbreite – mit Zähnen
3.3 in
Schnittbreite – Voller Schwenkbereich
60 in
Antrieb
Gerotormotor – mechanischer Antrieb
Antriebswellendrehmoment bei Maximaldruck
345.9 lb/ft
Motorschluckvolumen
6.1 in³
Optimaler Hydraulikdruck
207–310 bar (3000–4500 psi)
Gesamthöhe
32 in
Gesamtlänge
68.4 in
Gesamtbreite
46.3 in
Optimaler Hydraulikstrom
95–125 l/min (25–33 Gallonen pro Minute)
Gewicht
881.8 lb
Anzahl der Wolframzähne pro Fräsrad
32
Wird im Wohnungs- und Gewerbebau sowie in der Landwirtschaft zum Beseitigen von Baumstümpfen eingesetzt.
Cat
Erforderliche Hydraulik
Standarddurchfluss
Cutting Head Speed @ Max Flow (rpm)
993
Fräsraddurchmesser – mit Zähnen
21.5 in
Weight (lb)
775
Einstechhöhe – unterirdisch
20.5 in
Required Hydraulics
Standard Flow
Fräskopfverlängerung
11 in
Fräskopfgeschwindigkeit bei max. Fördermenge
993/min
Fräskopf-Schwenkbereich
70 Grad
Einstechhöhe – oberirdisch
18.5 in
Fräsradbreite – mit Zähnen
3.3 in
Schnittbreite – Voller Schwenkbereich
60 in
Antrieb
Gerotormotor – mechanischer Antrieb
Antriebswellendrehmoment bei Maximaldruck
217.6 lb/ft
Motorschluckvolumen
4.9 in³
Optimaler Hydraulikdruck
145–235 bar (2100–3400 psi)
Gesamthöhe
28.7 in
Gesamtlänge
68.4 in
Gesamtbreite
46.3 in
Optimaler Hydraulikstrom
42–86 l/min (11–23 US-Gall./min)
Gewicht
835.6 lb
Anzahl der Wolframzähne pro Fräsrad
32
1 - 2 von 2 Ergebnisse
1 - 2 von 2 Ergebnisse