Designed to remove stumps in residential, commercial and agricultural settings.
Designed to remove stumps in residential, commercial and agricultural settings.
Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.
Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.
Remanufacturat
Nereturnabilă
Kit
Înlocuită
1 - 2 din 2 rezultate
1 - 2 din 2 rezultate
Cat
Required Hydraulics
High Flow XPS
Cutting Wheel Diameter - With Teeth
21.5 in
Cutting Depth - Below Ground
20.5 in
Cutting Head Extension
11 in
Cutting Head Speed at Maximum Flow
1230 rpm
Cutting Head Swing Range
70 degrees
Cutting Height - Above Ground
18.5 in
Cutting Wheel Width - With Teeth
3.3 in
Cutting Width - Full Swing Range
60 in
Drive Method
Gerotor Motor- Direct
Drive Shaft Torque at Maximum Pressure
345.9 lb/ft
Motor Displacement
6.1 in³
Optimal Hydraulic Pressure
207-310 bar (3000-4500 psi)
Overall Height
32 in
Overall Length
68.4 in
Overall Width
46.3 in
Optimal Hydraulic Flow
95-125 L/min (25-33 gpm)
Weight
881.8 lb
Number of Carbide Teeth per Cutting Wheel
32
Cat
Required Hydraulics
Standard Flow
Cutting Wheel Diameter - With Teeth
21.5 in
Cutting Depth - Below Ground
20.5 in
Cutting Head Extension
11 in
Cutting Head Speed at Maximum Flow
993 rpm
Cutting Head Swing Range
70 degrees
Cutting Height - Above Ground
18.5 in
Cutting Wheel Width - With Teeth
3.3 in
Cutting Width - Full Swing Range
60 in
Drive Method
Gerotor Motor- Direct
Drive Shaft Torque at Maximum Pressure
217.6 lb/ft
Motor Displacement
4.9 in³
Optimal Hydraulic Pressure
145-235 bar (2100-3400 psi)
Overall Height
28.7 in
Overall Length
68.4 in
Overall Width
46.3 in
Optimal Hydraulic Flow
42-86 L/min (11-23 gpm)
Weight
835.6 lb
Number of Carbide Teeth per Cutting Wheel
32