ஸ்டோரைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்
விலை & கிடைக்கும்தன்மைக்காக
ஸ்டோரைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்
ஸ்டோரைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்
Designed to remove stumps in residential, commercial and agricultural settings.
Designed to remove stumps in residential, commercial and agricultural settings.
இந்தப் பாகம் உற்பத்தியாளரின் விவரக்குறிப்புகளின் அடிப்படையில் உங்கள் Cat உபகரணங்களுக்குப் பொருந்தும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.
உற்பத்தியாளரின் உள்ளமைவில் ஏதேனும் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டால், தயாரிப்பு உங்கள் Cat உபகரணங்களுக்குப் பொருந்தாமல் போகலாம். உங்கள் Cat உபகரணங்களின் தற்போதைய நிலையிலும் அனுமானிக்கப்படும் உள்ளமைவிலும் இந்தப் பாகம் பொருத்தமானதா என்பதை உறுதிப்படுத்த, வாங்குவதற்கு முன் உங்கள் Cat டீலரை அணுகவும். இந்தக் குறிப்பான் அனைத்துப் பாகங்களுக்கும் பொருந்தும் என்று உத்தரவாதம் அளிக்க முடியாது.
மறு உற்பத்திசெய்தது
திருப்பியளிக்க முடியாது
கிட்
மாற்றப்பட்டது
1 - 2 / 2 முடிவுகள்
1 - 2 / 2 முடிவுகள்
Cat
Required Hydraulics
High Flow XPS
Cutting Wheel Diameter - With Teeth
21.5 in
Cutting Depth - Below Ground
20.5 in
Cutting Head Extension
11 in
Cutting Head Speed at Maximum Flow
1230 rpm
Cutting Head Swing Range
70 degrees
Cutting Height - Above Ground
18.5 in
Cutting Wheel Width - With Teeth
3.3 in
Cutting Width - Full Swing Range
60 in
Drive Method
Gerotor Motor- Direct
Drive Shaft Torque at Maximum Pressure
345.9 lb/ft
Motor Displacement
6.1 in³
Optimal Hydraulic Pressure
207-310 bar (3000-4500 psi)
Overall Height
32 in
Overall Length
68.4 in
Overall Width
46.3 in
Optimal Hydraulic Flow
95-125 L/min (25-33 gpm)
Weight
881.8 lb
Number of Carbide Teeth per Cutting Wheel
32
Cat
Required Hydraulics
Standard Flow
Cutting Wheel Diameter - With Teeth
21.5 in
Cutting Depth - Below Ground
20.5 in
Cutting Head Extension
11 in
Cutting Head Speed at Maximum Flow
993 rpm
Cutting Head Swing Range
70 degrees
Cutting Height - Above Ground
18.5 in
Cutting Wheel Width - With Teeth
3.3 in
Cutting Width - Full Swing Range
60 in
Drive Method
Gerotor Motor- Direct
Drive Shaft Torque at Maximum Pressure
217.6 lb/ft
Motor Displacement
4.9 in³
Optimal Hydraulic Pressure
145-235 bar (2100-3400 psi)
Overall Height
28.7 in
Overall Length
68.4 in
Overall Width
46.3 in
Optimal Hydraulic Flow
42-86 L/min (11-23 gpm)
Weight
835.6 lb
Number of Carbide Teeth per Cutting Wheel
32