Progettato per rimuovere i ceppi nei siti residenziali, commerciali e agricoli.
Progettato per rimuovere i ceppi nei siti residenziali, commerciali e agricoli.
Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.
Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.
Rigenerato
Non restituibile
Kit
Sostituito
1 - 2 di 2 risultati
1 - 2 di 2 risultati
Cat
Impianto idraulico richiesto
XPS a flusso elevato
Cutting Head Speed @ Max Flow (rpm)
1230
Diametro della ruota di taglio - Con denti
21.5 in
Weight (lb)
840
Profondità di taglio - Interrato
20.5 in
Required Hydraulics
High Flow XPS
Prolunga della testa di taglio
11 in
Velocità della testa di taglio al flusso massimo
1230 giri/min
Gamma di rotazione della testa di taglio
70 gradi
Altezza di taglio - Al suolo
18.5 in
Larghezza della ruota di taglio - Con denti
3.3 in
Larghezza di taglio - Sull'intera gamma di rotazione
60 in
Metodo di trasmissione
Motore gerotor - Trasmissione diretta
Coppia albero di trasmissione alla pressione massima
345.9 lb/ft
Cilindrata del motore
6.1 in³
Pressione idraulica ottimale
207-310 bar (3000-4500 psi)
Altezza totale
32 in
Lunghezza totale
68.4 in
Larghezza totale
46.3 in
Flusso idraulico ottimale
95-125 L/min (25-33 gpm)
Peso
881.8 lb
Numero di denti in carburo per ruota di taglio
32
Cat
Impianto idraulico richiesto
Flusso standard
Cutting Head Speed @ Max Flow (rpm)
993
Diametro della ruota di taglio - Con denti
21.5 in
Weight (lb)
775
Profondità di taglio - Interrato
20.5 in
Required Hydraulics
Standard Flow
Prolunga della testa di taglio
11 in
Velocità della testa di taglio al flusso massimo
993 giri/min
Gamma di rotazione della testa di taglio
70 gradi
Altezza di taglio - Al suolo
18.5 in
Larghezza della ruota di taglio - Con denti
3.3 in
Larghezza di taglio - Sull'intera gamma di rotazione
60 in
Metodo di trasmissione
Motore gerotor - Trasmissione diretta
Coppia albero di trasmissione alla pressione massima
217.6 lb/ft
Cilindrata del motore
4.9 in³
Pressione idraulica ottimale
145 - 235 bar (2.100 - 3.400 psi)
Altezza totale
28.7 in
Lunghezza totale
68.4 in
Larghezza totale
46.3 in
Flusso idraulico ottimale
42-86 L/min (11-23 gpm)
Peso
835.6 lb
Numero di denti in carburo per ruota di taglio
32