Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.
Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.
Yeniden üretilmiş
İade edilemez
Kit
Değiştirildi
Meskun, ticari ve tarım sahalarında ağaç köklerini kaldırmak için tasarlanmıştır.
Meskun, ticari ve tarım sahalarında ağaç köklerini kaldırmak için tasarlanmıştır.
1 - 2 / 2 sonuç
1 - 2 / 2 sonuç
Cat
Gerekli Hidrolik
Yüksek Akışlı XPS
Cutting Head Speed @ Max Flow (rpm)
1230
Kesici Çark Çapı - Tırnaklar Dahil
21.5 in
Weight (lb)
840
Kesme Derinliği - Zeminin Altında
20.5 in
Required Hydraulics
High Flow XPS
Kesme Kafası Uzantısı
11 in
Maksimum Akışta Kesme Kafası Devri
1230 dev/dak
Kesme Kafası Dönüş Aralığı
70 derece
Kesme Yüksekliği - Zeminin Yukarısında
18.5 in
Kesici Çark Genişliği - Tırnaklar Dahil
3.3 in
Kesme Genişliği - Tam Dönüş Aralığı
60 in
Tahrik Yöntemi
Gerotor Motor - Doğrudan
Maksimum Basınçta Tahrik Mili Torku
345.9 lb/ft
Motor Hacmi
6.1 in³
Optimum Hidrolik Basıncı
207-310 bar (3.000-4.500 psi)
Toplam Yükseklik
32 in
Toplam Uzunluk
68.4 in
Toplam Genişlik
46.3 in
Optimum Hidrolik Akış
95-125 L/dak (25-33 gpm)
Ağırlık
881.8 lb
Kesici Çark Başına Karbür Tırnak Sayısı
32
Cat
Gerekli Hidrolik
Standart Akış
Cutting Head Speed @ Max Flow (rpm)
993
Kesici Çark Çapı - Tırnaklar Dahil
21.5 in
Weight (lb)
775
Kesme Derinliği - Zeminin Altında
20.5 in
Required Hydraulics
Standard Flow
Kesme Kafası Uzantısı
11 in
Maksimum Akışta Kesme Kafası Devri
993 dev/dak
Kesme Kafası Dönüş Aralığı
70 derece
Kesme Yüksekliği - Zeminin Yukarısında
18.5 in
Kesici Çark Genişliği - Tırnaklar Dahil
3.3 in
Kesme Genişliği - Tam Dönüş Aralığı
60 in
Tahrik Yöntemi
Gerotor Motor - Doğrudan
Maksimum Basınçta Tahrik Mili Torku
217.6 lb/ft
Motor Hacmi
4.9 in³
Optimum Hidrolik Basıncı
145-235 bar (2.100-3.400 psi)
Toplam Yükseklik
28.7 in
Toplam Uzunluk
68.4 in
Toplam Genişlik
46.3 in
Optimum Hidrolik Akış
42-86 L/dak (11-23 gal/dak)
Ağırlık
835.6 lb
Kesici Çark Başına Karbür Tırnak Sayısı
32