Οφέλη από την προσθήκη εξοπλισμού

Οφέλη από την προσθήκη εξοπλισμού

Βρείτε εργοστασιακά ανταλλακτικά και δείτε διαγράμματα.

Καταστροφείς κομμένων κορμών

Καταστροφείς κομμένων κορμών

1 - 2 από 2 αποτελέσματα

Ταξινόμηση κατά

0

Φιλτράρισμα και ταξινόμηση

0

1 - 2 από 2 αποτελέσματα

424-0460: SG36

424-0460: SG36

Designed to remove stumps in residential, commercial and agricultural settings.



Cat

Required Hydraulics

High Flow XPS

Cutting Wheel Diameter - With Teeth

21.5 in

Cutting Depth - Below Ground

20.5 in

Cutting Head Extension

11 in

Cutting Head Speed at Maximum Flow

1230 rpm

Cutting Head Swing Range

70 degrees

Cutting Height - Above Ground

18.5 in

Cutting Wheel Width - With Teeth

3.3 in

Cutting Width - Full Swing Range

60 in

Drive Method

Gerotor Motor- Direct

Drive Shaft Torque at Maximum Pressure

345.9 lb/ft

Motor Displacement

6.1 in³

Optimal Hydraulic Pressure

207-310 bar (3000-4500 psi)

Overall Height

32 in

Overall Length

68.4 in

Overall Width

46.3 in

Optimal Hydraulic Flow

95-125 L/min (25-33 gpm)

Weight

881.8 lb

Number of Carbide Teeth per Cutting Wheel

32


424-0461: SG16

424-0461: SG16

Designed to remove stumps in residential, commercial and agricultural settings.



Cat

Required Hydraulics

Standard Flow

Cutting Wheel Diameter - With Teeth

21.5 in

Cutting Depth - Below Ground

20.5 in

Cutting Head Extension

11 in

Cutting Head Speed at Maximum Flow

993 rpm

Cutting Head Swing Range

70 degrees

Cutting Height - Above Ground

18.5 in

Cutting Wheel Width - With Teeth

3.3 in

Cutting Width - Full Swing Range

60 in

Drive Method

Gerotor Motor- Direct

Drive Shaft Torque at Maximum Pressure

217.6 lb/ft

Motor Displacement

4.9 in³

Optimal Hydraulic Pressure

145-235 bar (2100-3400 psi)

Overall Height

28.7 in

Overall Length

68.4 in

Overall Width

46.3 in

Optimal Hydraulic Flow

42-86 L/min (11-23 gpm)

Weight

835.6 lb

Number of Carbide Teeth per Cutting Wheel

32


Κλειδί

Κλειδί

Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε