Caterpillar
Caterpillar
Füllen Sie Ihre Steuerangaben jederzeit direkt hier aus.
419-8222: Dichtungssatz für den Einbau des Vordergehäuses

419-8222: Dichtungssatz für den Einbau des Vordergehäuses

Vorderer Struktursatz

Marke: Cat

Produktbilder

419-8222: Dichtungssatz für den Einbau des Vordergehäuses

Vorderer Struktursatz

Marke: Cat

In diesem Satz enthaltene Teile

Keine Ergebnisse verfügbar

109-0072: 40,64 mm Innendurchmesser Dichtungs-O-Ring

Anzahl: 3

109-0073: 43,82 mm Innendurchmesser Dichtungs-O-Ring

Anzahl: 1

109-0076: 50,17 mm Innendurchmesser Dichtung-O-Ring

Anzahl: 1

112-1580: 113,66 mm Innendurchmesser Dichtung-O-Ring

Anzahl: 1

142-5867: 154,18 mm Innendurchmesser vordere Kurbelwellendichtung

Anzahl: 1

166-9145: Zylinderblockdichtung

Anzahl: 1

193-9155: 0,8 mm dicke Gehäusedeckeldichtung

Anzahl: 1

198-1517: 1,2 mm dicke Zylinderblockdeckeldichtung

Anzahl: 1

214-7568: O-Ring-Dichtung STOR (SAE 9/16-18)

Anzahl: 1

234-8937: 2,23 mm Werkzeugdrehdeckel mit geklebter Dichtung

Anzahl: 1

239-5571: 2,28 mm dicker integraler kantengebundener Stahl

Anzahl: 1

259-4598: 120,24 mm Innendurchmesser Dichtung-O-Ring

Anzahl: 1

2S-6151: 0,8 mm dicke runde Dichtung

Anzahl: 1

3J-1907: 1,98 x 11,89 mm 90A NBR O-Ring

Anzahl: 2

467-2620: 158,12 mm Innendurchmesser Dichtungs-O-Ring

Anzahl: 1

4N-1946: 0,8 mm dicke Dichtung

Anzahl: 1

5M-9735: 31,75 mm Wellendurchmesser Lippendichtung

Anzahl: 1

5S-2106: 50,80 mm Wellendurchmesser Lippendichtung

Anzahl: 1

6N-2508: 0,79 mm dicke Motordeckeldichtung

Anzahl: 1

6V-4314: 129,54 mm Innendurchmesser O-Ring-Dichtung

Anzahl: 1

6V-5048: 8,92 mm Innendurchmesser O-Ring-Dichtung

Anzahl: 2

7C-0307: 0,8 mm dicke Dichtung für die Motorhaube

Anzahl: 4

8T-9527: 110,72 mm Innendurchmesser Dichtung-O-Ring

Anzahl: 1

9F-4446: 78,74 mm Innendurchmesser, Dichtungs-O-Ring

Anzahl: 1

9X-7371: 126,59 mm Innendurchmesser Seal-O-Ring

Anzahl: 1

Anzeige von 1 bis 25 von 25

Zeichenerklärung

Zeichenerklärung

passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt