StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeBefestigungsteileBefestigungsteileBolzen und Schrauben175-4149: SECHSKANTSCHRAUBE
StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeBefestigungsteileBefestigungsteileBolzen und Schrauben175-4149: SECHSKANTSCHRAUBE
175-4149: SECHSKANTSCHRAUBE

Hex Head Bolt

Marke: Cat

Produktbilder
175-4149: SECHSKANTSCHRAUBE
175-4149: SECHSKANTSCHRAUBE

Hex Head Bolt

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 175-4149

Maßeinheit

USMetrisch
Bolt Length (in): 2.75
Bolt Length (mm): 69,85
Bolt Type: Hex Head
Coating: Zinc
Grip Length (in): 0,154
Material-: Zinklegierung,Kohlenstoffstahl,STAHL
Grip Length (mm): 3,91
Thread Size (in): 0.02
Thread Size (mm): 0.500
Thread Size (dia x pitch) (mm): 1/2x13
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 175-4149

GENERATOR

SR4 SR4B

ERDÖL-STROMAGGR

C15 C18

KETTENDOZER

D7R D7R XR D9 GC D7R LGP

STROMAGGREGAT

XQ1140 3516C C18 C15 C4.4 3516E C2.2 C3.3

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt