Strona głównaElementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjneElementy złączneElementy złączneŚruby i wkręty175-4149: ŚRUBA Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM
Strona głównaElementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjneElementy złączneElementy złączneŚruby i wkręty175-4149: ŚRUBA Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM
175-4149: ŚRUBA Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM

Hex Head Bolt

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
175-4149: ŚRUBA Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM
175-4149: ŚRUBA Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM

Hex Head Bolt

Marka: Cat

Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Specyfikacje części o numerze katalogowym 175-4149

Jednostki miary

USAMetryczny
Bolt Length (in): 2.75
Bolt Length (mm): 69,85
Bolt Type: Hex Head
Coating: Zinc
Grip Length (in): 0,154
materiał: STAL,Stal węglowa,Stop cynku
Grip Length (mm): 3,91
Thread Size (in): 0.02
Thread Size (mm): 0.500
Thread Size (dia x pitch) (mm): 1/2x13
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 175-4149

GENERATORY

SR4 SR4B

SPYCHARKI GĄSIENICOWE

D7R D7R XR D9 GC D7R LGP

AGREGATY PRĄDOTWÓRCZE DLA PRZEMYSŁU NAFTOWEGO

C15 C18

ZESPOŁY PRĄDOTWÓRCZE

XQ1140 3516C C18 C15 C4.4 3516E C2.2 C3.3

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione