DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálMontážní prvkyUpevňovací prvkyŠrouby a vruty175-4149: ŠROUB-ŠESTIHRANNÁ HLAVA
DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálMontážní prvkyUpevňovací prvkyŠrouby a vruty175-4149: ŠROUB-ŠESTIHRANNÁ HLAVA
175-4149: ŠROUB-ŠESTIHRANNÁ HLAVA

Hex Head Bolt

Značka: Cat

Obrázky produktů
175-4149: ŠROUB-ŠESTIHRANNÁ HLAVA
175-4149: ŠROUB-ŠESTIHRANNÁ HLAVA

Hex Head Bolt

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 175-4149

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Bolt Length (in): 2.75
Bolt Length (mm): 69,85
Bolt Type: Hex Head
Coating: Zinc
Grip Length (in): 0,154
materiál: uhlíková ocel,OCEL,Slitina zinku
Grip Length (mm): 3,91
Thread Size (in): 0.02
Thread Size (mm): 0.500
Thread Size (dia x pitch) (mm): 1/2x13
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 175-4149

PÁSOVÝ DOZER

D7R D7R XR D9 GC D7R LGP

GENERÁTOR ROPNÝCH VRTNÝCH SOUPRAV

C15 C18

GENERÁTOR

SR4 SR4B XQ1140 3516C C18 C15 C4.4 3516E C2.2 C3.3

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno