Caterpillar

Tilføj udstyr

Vælg udstyr for at se reservedele, der passer til dit udstyr.
Ingen foreslåede resultater

Vælg butik

Registrér dig
Caterpillar

Vælg butik

For prisfastsættelse og tilgængelighed

Tilføj udstyr

Så du kan finde de reservedele, der passer.Så du kan finde de reservedele, der passer.
Søg efter reservedelsnummer eller -navn

Vælg butik

Tilføj udstyr

HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerHardwareLukkemekanismerBolte og skruer175-4149: 1/2''-13 x 2 3/4'' Hex Head Bolt
HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerHardwareLukkemekanismerBolte og skruer175-4149: 1/2''-13 x 2 3/4'' Hex Head Bolt
175-4149: 1/2''-13 x 2 3/4'' Hex Head Bolt

Hex Head Bolt

Mærke: Cat

Produktbilleder
175-4149: 1/2''-13 x 2 3/4'' Hex Head Bolt
175-4149: 1/2''-13 x 2 3/4'' Hex Head Bolt

Hex Head Bolt

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 175-4149

Måleenheder

USMetrisk
Bolt Length (in): 2.75
Bolt Length (mm): 69,85
Bolt Type: Hex Head
Coating: Zinc
Grip Length (in): 0,154
Materiale: Zinklegering,Kulstål,STÅL
Grip Length (mm): 3,91
Thread Size (in): 0.02
Thread Size (mm): 0.500
Thread Size (dia x pitch) (mm): 1/2x13
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 175-4149

PETROGENERATORAGGREGAT

C15 C18

LARVEBÅNDSDOZER

D7R D7R XR D9 GC D7R LGP

VEKSELSTRØMSGENERATOR

SR4 SR4B

GENERATORAGGREGAT

XQ1140 3516C C18 C15 C4.4 3516E C2.2 C3.3

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet