HjemFesteutstyr, tetninger og forbruksdelerMaskinvareFesterBolter og skruer175-4149: BOLT MED SEKSKANTET HODE
HjemFesteutstyr, tetninger og forbruksdelerMaskinvareFesterBolter og skruer175-4149: BOLT MED SEKSKANTET HODE
175-4149: BOLT MED SEKSKANTET HODE

Hex Head Bolt

Merke: Cat

Produktbilder
175-4149: BOLT MED SEKSKANTET HODE
175-4149: BOLT MED SEKSKANTET HODE

Hex Head Bolt

Merke: Cat

Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Spesifikasjoner for delenummer 175-4149

Måleenheter

USMetrisk
Bolt Length (in): 2.75
Bolt Length (mm): 69,85
Bolt Type: Hex Head
Coating: Zinc
Grip Length (in): 0,154
Materiale: Sinklegering,STÅL,Karbonstål
Grip Length (mm): 3,91
Thread Size (in): 0.02
Thread Size (mm): 0.500
Thread Size (dia x pitch) (mm): 1/2x13
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 175-4149

GENERATOR

SR4 SR4B

BULLDOSER

D7R D7R XR D9 GC D7R LGP

GENERATORSETT

XQ1140 3516C C18 C15 C4.4 3516E C2.2 C3.3

PETROLEUMSGENERATORSETT

C15 C18

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet