HomeBulloneria, tenute e articoli di consumoBulloneriaDispositivi di fissaggioBulloni e viti175-4149: 1/2''-13 x 2 3/4'' Hex Head Bolt
HomeBulloneria, tenute e articoli di consumoBulloneriaDispositivi di fissaggioBulloni e viti175-4149: 1/2''-13 x 2 3/4'' Hex Head Bolt
175-4149: 1/2''-13 x 2 3/4'' Hex Head Bolt

Hex Head Bolt

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
175-4149: 1/2''-13 x 2 3/4'' Hex Head Bolt
175-4149: 1/2''-13 x 2 3/4'' Hex Head Bolt

Hex Head Bolt

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 175-4149

Unità di misura

USAMetrico
Bolt Length (in): 2.75
Bolt Length (mm): 69,85
Bolt Type: Hex Head
Coating: Zinc
Grip Length (in): 0,154
Materiale: Acciaio,Lega di zinco,Acciaio al carbonio
Grip Length (mm): 3,91
Thread Size (in): 0.02
Thread Size (mm): 0.500
Thread Size (dia x pitch) (mm): 1/2x13
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 175-4149

GENERATORE

SR4 SR4B

GRUPPO ELETTROGENO A PETROLIO

C15 C18

GRUPPO ELETTROGENO

XQ1140 3516C C18 C15 C4.4 3516E C2.2 C3.3

TRATTORE CINGOLATO

D7R D7R XR D9 GC D7R LGP

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito