StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeO-Ring-Sätze270-1545: O-Ring Dichtungssatz; Flansche, Code 61, Code 62
Startseite
Befestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeO-Ring-Sätze
270-1545: O-Ring Dichtungssatz; Flansche, Code 61, Code 62
270-1545: O-Ring Dichtungssatz; Flansche, Code 61, Code 62

O-Ring-Dichtungssatz: 6 Größen, 60 Dichtungen, Nitril, 90 Duro

Marke: Cat

Produktbilder
270-1545: O-Ring Dichtungssatz; Flansche, Code 61, Code 62
270-1545: O-Ring Dichtungssatz; Flansche, Code 61, Code 62
270-1545: O-Ring Dichtungssatz; Flansche, Code 61, Code 62
270-1545: O-Ring Dichtungssatz; Flansche, Code 61, Code 62
270-1545: O-Ring Dichtungssatz; Flansche, Code 61, Code 62

O-Ring-Dichtungssatz: 6 Größen, 60 Dichtungen, Nitril, 90 Duro

Marke: Cat

Preis prüfen
Preis prüfen
Melden Sie sich an, um Ihren Kundenpreis zu sehen
Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
In diesem Satz enthaltene Teile

Keine Ergebnisse verfügbar

4J-0520: O-RING
4J-0520: O-RINGAnzahl: 10
4J-0527: Dichtungs-O-Ring mit 56,74 mm Innendurchmesser
4J-0527: Dichtungs-O-Ring mit 56,74 mm InnendurchmesserAnzahl: 10
4J-5267: Dichtungs-O-Ring mit 24,99 mm Innendurchmesser
4J-5267: Dichtungs-O-Ring mit 24,99 mm InnendurchmesserAnzahl: 10
4J-0524: O-RING
4J-0524: O-RINGAnzahl: 10
4J-0522: O-Dichtring mit 37,69 mm Innendurchmesser
4J-0522: O-Dichtring mit 37,69 mm InnendurchmesserAnzahl: 10
4J-5140: O-RING
4J-5140: O-RINGAnzahl: 10
646-5778: 171mm Long Seal Pick
646-5778: 171mm Long Seal PickAnzahl: 1
Anzeige von 1 bis 7 von 7
BeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 270-1545

Maßeinheit

USMetrisch
Kompatibel mit: Abriebfest; Alpha-Olefin-basierte synthetische Schmierstoffe; Ethylenglykol; Kohlenwasserstoff-Kraftstoffe; Schmierstoffe auf Erdölbasis; Silikonöle und -fette; Kühlmittel; ORFS-, STORS-Dichtungen
Einsatzbereiche: Kraftstofftransport bei Umgebungstemperatur; LPG-Service bei hohem und niedrigem Druck; Hydraulikflüssigkeiten; Servolenkungsdichtungen; Heizkörper-Thermostatdichtungen
Härte (Shore A): 90
Material-: NBR (90), NBR - Nitril, Nitril (NBR)
Materialbeschreibung: Nitril(NBR)-Gummi ist für Servicetemperaturen von -40 bis 100 °C geeignet und beständig gegenüber Kraftstoffölen, Benzin, extrem schwefelarmem Dieselkraftstoff und Schmierstoffen. Nitrilkautschuk wird nicht für Anwendungen empfohlen, die eine Beständigkeit gegen Biodiesel erfordern.
Nicht kompatibel mit: Biodiesel, Bremsflüssigkeiten für Fahrzeuge und Flugzeuge; hohe Ozonwerte; Ketone; Phosphatesterflüssigkeiten; starke Säuren; UV-Licht
Anmerkungen: Die angegebenen Abmessungen und Materialbeschreibungen dienen nur zu Referenzzwecken.
Primäres Dichtungsmaterial: Gummi
Temperatur (°F): -40° - 212°
Temperatur (°C): -40° - 100°
Dichtungstyp: O-Ring
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 270-1545

RADDOZER

962M Z 962 936F 960F 972G 980C 980F 972H 972K 980H 980G 972M 972L 980L 980K 980M 950M Z 950B/950E 966D 966C 966F G936 966H 950B 966G 950G 962H 966L 950F 962G 966K 950H 966M 970F 950K 962L 962K 950M 966R 950L 962M 982M 980F II

INDUSTRIE-RADLADER

IT62G II IT62G IT62H

KOMPAKTLADER

259D

EXPANDED MINING-PRODUKTE

6040 FS 6050 FS 6018 FS 6060 OTHER 6018 6060 FS 6015 6015 FS 6090 FS 6040 6030 FS 6030

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Chatten Sie mit einem Experten.