Caterpillar
推奨結果はありません。再試行します。
登録
Caterpillar

部品番号または部品名を検索
ホーム金具類,シール,消耗品Oリング キット270-1545: O-リング シール キット; フランジ,コード61,コード62
ホーム
金具類,シール,消耗品Oリング キット
270-1545: O-リング シール キット; フランジ,コード61,コード62
270-1545: O-リング シール キット; フランジ,コード61,コード62

Oリング シール キット: 6サイズ,60シール,ニトリル,90デュロ

ブランド: Cat

製品画像
270-1545: O-リング シール キット; フランジ,コード61,コード62
270-1545: O-リング シール キット; フランジ,コード61,コード62
270-1545: O-リング シール キット; フランジ,コード61,コード62
270-1545: O-リング シール キット; フランジ,コード61,コード62
270-1545: O-リング シール キット; フランジ,コード61,コード62

Oリング シール キット: 6サイズ,60シール,ニトリル,90デュロ

ブランド: Cat

価格を確認
価格を確認
お客様価格を表示するにはログインします
保証情報
返品ポリシー
このキットに含まれる部品

利用可能な結果がありません。

4J-0522: 37.69mm内径シールOリング
4J-0522: 37.69mm内径シールOリング数量: 10
4J-5140: O-リング シール
4J-5140: O-リング シール数量: 10
4J-0524: O-リング シール
4J-0524: O-リング シール数量: 10
4J-0520: O-リング シール
4J-0520: O-リング シール数量: 10
4J-0527: 56.74mm内径シールOリング
4J-0527: 56.74mm内径シールOリング数量: 10
4J-5267: 24.99mm内径シールOリング
4J-5267: 24.99mm内径シールOリング数量: 10
646-5778: 171mm Long Seal Pick
646-5778: 171mm Long Seal Pick数量: 1
7の1~7を表示中
説明仕様互換性のあるモデル
部品番号270-1545の仕様

単位

米国慣用単位メートル単位
用途: 周囲温度の燃料の取扱い。高圧および低圧LPGサービス。油圧作動油。パワー ステアリング シール。ラジエータ サーモスタット シール。
互換性あり: 耐摩耗性。アルファ オレフィン ベースの合成潤滑剤。エチレン グリコール。炭化水素燃料。石油系潤滑剤。シリコン オイルとグリース。冷却水。ORFS,STORSシール
硬さ(ショアA): 90
マテリアル: NBR(90),NBR - ニトリル,ニトリル(NBR)
マテリアル明細: ニトリル (NBR) ゴムは、-40 ~ 100℃ の使用温度が可能で、燃料油、ガソリン、超低硫黄ディーゼル燃料、および潤滑剤に対して耐性があります。ニトリル ゴムは,バイオディーゼルに対する耐性を必要とする用途には推奨できません。
互換性なし: バイオ ディーゼル,自動車および航空機のブレーキ フルード。高レベルのオゾン。ケトン。リン酸エステル液。強酸。紫外線
注記: 寸法と材質の説明参考のために提供します。
一次シール材: ゴム
温度(°F): -40° - 212°
温度(°C): -40° - 100°
シール形式: Oリング
さらに表示
部品番号270-1545と互換性のあるモデル

ホイールドーザ

962M Z 962 936F 960F 972G 980C 980F 972H 972K 980H 980G 972M 972L 980L 980K 980M 950M Z 950B/950E 966D 966C 966F G936 966H 950B 966G 950G 962H 966L 950F 962G 966K 950H 966M 970F 950K 962L 962K 950M 966R 950L 962M 982M 980F II

インテグレーテッドツールキャリヤ

IT62G II IT62G IT62H

拡張マイニング製品

6040 FS 6050 FS 6018 FS 6060 OTHER 6018 6060 FS 6015 6015 FS 6090 FS 6040 6030 FS 6030

スキッドステアローダ

259D

さらに表示
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み

エキスパートとチャットでお話ください