Αρχική οθόνηΣετ Αναβάθμισης και ΕπισκευήςΚιτ επισκευής και ελέγχου συντήρησηςΣυντήρηση270-1545: SAE Code 61/62 Flange Seal Kit (90A Nitrile)
Αρχική οθόνη
Σετ Αναβάθμισης και ΕπισκευήςΚιτ επισκευής και ελέγχου συντήρησηςΣυντήρηση
270-1545: SAE Code 61/62 Flange Seal Kit (90A Nitrile)
270-1545: SAE Code 61/62 Flange Seal Kit (90A Nitrile)

O-Ring Seal Kit: 6 Sizes, 60 Seals, Nitrile, 90 Duro

Μάρκα: Cat

Εικόνες Προϊόντος
270-1545: SAE Code 61/62 Flange Seal Kit (90A Nitrile)
270-1545: SAE Code 61/62 Flange Seal Kit (90A Nitrile)
270-1545: SAE Code 61/62 Flange Seal Kit (90A Nitrile)
270-1545: SAE Code 61/62 Flange Seal Kit (90A Nitrile)
270-1545: SAE Code 61/62 Flange Seal Kit (90A Nitrile)

O-Ring Seal Kit: 6 Sizes, 60 Seals, Nitrile, 90 Duro

Μάρκα: Cat

Προσθέστε τον εξοπλισμό σας για να καταλάβετε αν ταιριάζει αυτό το εξάρτημα ή αν υπάρχουν διαθέσιμες επιλογές επισκευής.
Θα Ταιριάζει;Προσθέστε τον εξοπλισμό σας για να καταλάβετε αν ταιριάζει αυτό το εξάρτημα ή αν υπάρχουν διαθέσιμες επιλογές επισκευής.
Προσθήκη εξοπλισμού
Θα είναι κατάλληλο ή χρειάζεστε επισκευή? Προσθέστε τον εξοπλισμό σας για να καταλάβετε αν ταιριάζει αυτό το εξάρτημα ή αν υπάρχουν διαθέσιμες επιλογές επισκευής.
Πληροφορίες εγγύησης
Πληροφορίες εγγύησης

Γενικά, η εγγύηση ανταλλακτικών που έχουν αγοραστεί από το Parts.Cat.Com είναι 12 μήνες από την ημερομηνία τιμολόγησης, όπως ορίζεται στην Περιορισμένη Εγγυημένη της Caterpillar. Η Εγγύηση ανταλλακτικών καλύπτει ελαττώματα υλικού και κατασκευαστικά σε όλη τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης μετά την εγκατάσταση. Για πλήρη στοιχεία εγγύησης επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο Cat.
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
Description: Cat® General Use O-Ring seal kits provide maximum convenience to commonly used O-ring sizes, reducing the need to order individual seals. The kit is supplied in a well-organized, rugged plastic container with individual compartments and can be latched for storage and contamination protection. Attributes: Cat® O-Rings are made from materials that are matched to the fluids, temperatures and pressures found in Cat engines and machines to provide reliable performance in the most demanding applications. Cat O-Rings are your best solution for your Cat and other mobile equipment O-Ring needs. Protect your investment with Genuine Cat Seals. Application: O-Rings are used in many static and dynamic joints throughout Cat machines and engines.

Προειδοποίηση:This product can expose you to chemicals including 1,3-Butadiene, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Description: Cat® General Use O-Ring seal kits provide maximum convenience to commonly used O-ring sizes, reducing the need to order individual seals. The kit is supplied in a well-organized, rugged plastic container with individual compartments and can be latched for storage and contamination protection. Attributes: Cat® O-Rings are made from materials that are matched to the fluids, temperatures and pressures found in Cat engines and machines to provide reliable performance in the most demanding applications. Cat O-Rings are your best solution for your Cat and other mobile equipment O-Ring needs. Protect your investment with Genuine Cat Seals. Application: O-Rings are used in many static and dynamic joints throughout Cat machines and engines.

Προειδοποίηση:This product can expose you to chemicals including 1,3-Butadiene, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
Προδιαγραφές
Προδιαγραφές
Μονάδες μέτρησηςΗ.Π.Α.Μετρικό
Applications: Ambient temperature fuel handling; High and low pressure LPG service; Hydraulic fluids; Power steering seals; Radiator thermostat seals.
Compatible With: Abrasion resistant; Alpha-Olefin base synthetic lubricants; Ethylene Glycol; Hydrocarbon fuels; Petroleum base lubricants; Silicone oils and greases; Coolants; ORFS, STORS seals
Hardness (Shore A): 90
Material: NBR (90), NBR - Nitrile, Nitrile (NBR)
Material Description: Nitrile (NBR) rubber is capable of service temperatures of -40 to 100C and is resistant to fuel oils, gasoline, ultra low sulfur diesel fuel and lubricants. Nitrile rubber is not recommended for applications that require resistance to bio-diesel.
Not Compatible With: Bio-diesel, automotive and aircraft brake fluids; High levels of ozone; Ketones; Phosphate ester fluids; Strong acids; UV light
Notes: Dimensions and material descriptions provided for reference only
Primary Sealing Material: Rubber
Temperature (°F): -40° - 212°
Temperature (°C): -40° - 100°
Seal Type: O-Ring
Μονάδες μέτρησηςΗ.Π.Α.Μετρικό
Applications: Ambient temperature fuel handling; High and low pressure LPG service; Hydraulic fluids; Power steering seals; Radiator thermostat seals.
Compatible With: Abrasion resistant; Alpha-Olefin base synthetic lubricants; Ethylene Glycol; Hydrocarbon fuels; Petroleum base lubricants; Silicone oils and greases; Coolants; ORFS, STORS seals
Hardness (Shore A): 90
Προβολή περισσότερων
Συμβατά μοντέλα
Συμβατά μοντέλα
Compact Track Loader
259D
Integrated Toolcarrier
IT62G IIIT62GIT62H
Wheel Loader
962M Z962936F972G960F980C980F972H972K980H980G972M972L980L980K980M950M Z950B/950E966D966C966FG936966H966G950B950G962H966L950F962G966K966M950H970F950K962L962K950M966R962M950L982M980F II
Hydraulic Shovel
6040 FS6050 FS6018 FS6060OTHER60186060 FS60156015 FS6090 FS60406030 FS6030
Προβολή περισσότερων
Compact Track Loader
259D
Πληροφορίες εγγύησης
Πληροφορίες εγγύησης

Γενικά, η εγγύηση ανταλλακτικών που έχουν αγοραστεί από το Parts.Cat.Com είναι 12 μήνες από την ημερομηνία τιμολόγησης, όπως ορίζεται στην Περιορισμένη Εγγυημένη της Caterpillar. Η Εγγύηση ανταλλακτικών καλύπτει ελαττώματα υλικού και κατασκευαστικά σε όλη τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης μετά την εγκατάσταση. Για πλήρη στοιχεία εγγύησης επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο Cat.
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
Ανταλλακτικά που περιλαμβάνονται σε αυτό το κιτ

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα.

4J-0522: Τσιμουχάκι O-ring εσωτερικής διαμέτρου 37,69 mm
4J-0522: Τσιμουχάκι O-ring εσωτερικής διαμέτρου 37,69 mmΠοσότητα: 10
4J-5140: ΤΣΙΜΟΥΧΑΚΙ O-RING
4J-5140: ΤΣΙΜΟΥΧΑΚΙ O-RINGΠοσότητα: 10
4J-0520: ΤΣΙΜΟΥΧΑΚΙ O-RING
4J-0520: ΤΣΙΜΟΥΧΑΚΙ O-RINGΠοσότητα: 10
4J-0524: ΤΣΙΜΟΥΧΑΚΙ O-RING
4J-0524: ΤΣΙΜΟΥΧΑΚΙ O-RINGΠοσότητα: 10
4J-0527: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 56,74 mm
4J-0527: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 56,74 mmΠοσότητα: 10
4J-5267: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 24,99 mm
4J-5267: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 24,99 mmΠοσότητα: 10
Εμφανίζονται 1 έως 6 από 6
ΠεριγραφήΠροδιαγραφέςΣυμβατά μοντέλα
Περιγραφή για κωδικό ανταλλακτικού 270-1545

Description: Cat® General Use O-Ring seal kits provide maximum convenience to commonly used O-ring sizes, reducing the need to order individual seals. The kit is supplied in a well-organized, rugged plastic container with individual compartments and can be latched for storage and contamination protection. Attributes: Cat® O-Rings are made from materials that are matched to the fluids, temperatures and pressures found in Cat engines and machines to provide reliable performance in the most demanding applications. Cat O-Rings are your best solution for your Cat and other mobile equipment O-Ring needs. Protect your investment with Genuine Cat Seals. Application: O-Rings are used in many static and dynamic joints throughout Cat machines and engines.

Προβολή περισσότερων
Προειδοποίηση:This product can expose you to chemicals including 1,3-Butadiene, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 270-1545

Μονάδες μέτρησης

Η.Π.Α.Μετρικό
Applications: Ambient temperature fuel handling; High and low pressure LPG service; Hydraulic fluids; Power steering seals; Radiator thermostat seals.
Compatible With: Abrasion resistant; Alpha-Olefin base synthetic lubricants; Ethylene Glycol; Hydrocarbon fuels; Petroleum base lubricants; Silicone oils and greases; Coolants; ORFS, STORS seals
Hardness (Shore A): 90
Material: NBR (90), NBR - Nitrile, Nitrile (NBR)
Material Description: Nitrile (NBR) rubber is capable of service temperatures of -40 to 100C and is resistant to fuel oils, gasoline, ultra low sulfur diesel fuel and lubricants. Nitrile rubber is not recommended for applications that require resistance to bio-diesel.
Not Compatible With: Bio-diesel, automotive and aircraft brake fluids; High levels of ozone; Ketones; Phosphate ester fluids; Strong acids; UV light
Notes: Dimensions and material descriptions provided for reference only
Primary Sealing Material: Rubber
Temperature (°F): -40° - 212°
Temperature (°C): -40° - 100°
Seal Type: O-Ring
Προβολή περισσότερων
Συμβατά μοντέλα για τον κωδικό ανταλλακτικού 270-1545

COMPACT TRACK LOADER

259D

INTEGRATED TOOLCARRIER

IT62G II IT62G IT62H

WHEEL LOADER

962M Z 962 936F 972G 960F 980C 980F 972H 972K 980H 980G 972M 972L 980L 980K 980M 950M Z 950B/950E 966D 966C 966F G936 966H 966G 950B 950G 962H 966L 950F 962G 966K 966M 950H 970F 950K 962L 962K 950M 966R 962M 950L 982M 980F II

HYDRAULIC SHOVEL

6040 FS 6050 FS 6018 FS 6060 OTHER 6018 6060 FS 6015 6015 FS 6090 FS 6040 6030 FS 6030

Προβολή περισσότερων
ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Μιλήστε με έναν ειδικό