AccueilBoulonnerie, joints et consommablesKits de joints toriques270-1545: Kit joint torique ; brides, code 61, code 62
AccueilBoulonnerie, joints et consommablesKits de joints toriques270-1545: Kit joint torique ; brides, code 61, code 62
270-1545: Kit joint torique ; brides, code 61, code 62

Kit de joints toriques : 6 tailles, 60 joints, nitrile, 90 Duro

Marque: Cat

Images du produit
270-1545: Kit joint torique ; brides, code 61, code 62
270-1545: Kit joint torique ; brides, code 61, code 62
270-1545: Kit joint torique ; brides, code 61, code 62
270-1545: Kit joint torique ; brides, code 61, code 62
270-1545: Kit joint torique ; brides, code 61, code 62

Kit de joints toriques : 6 tailles, 60 joints, nitrile, 90 Duro

Marque: Cat

Informations sur la garantie
politique des retours
Pièces comprises dans ce kit

Aucun résultat disponible.

4J-5267: Joint torique de 24,99 mm de diamètre intérieur
4J-5267: Joint torique de 24,99 mm de diamètre intérieurQuantité: 10
4J-0524: JOINT - JOINT TORIQUE
4J-0524: JOINT - JOINT TORIQUEQuantité: 10
4J-0527: Joint torique de 56,74 mm de diamètre intérieur
4J-0527: Joint torique de 56,74 mm de diamètre intérieurQuantité: 10
4J-0520: JOINT - JOINT TORIQUE
4J-0520: JOINT - JOINT TORIQUEQuantité: 10
4J-5140: JOINT - JOINT TORIQUE
4J-5140: JOINT - JOINT TORIQUEQuantité: 10
4J-0522: Joint torique de diamètre intérieur 37,69 mm
4J-0522: Joint torique de diamètre intérieur 37,69 mmQuantité: 10
646-5778: Ciseau à sceller de 171 mm de long
646-5778: Ciseau à sceller de 171 mm de longQuantité: 1
Affichage de 1 à 7 sur 7
DescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Spécifications pour le numéro de pièce 270-1545

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Compatibilité: Résistant à l'abrasion ; lubrifiants synthétiques à base d'alpha oléfine ; éthylène glycol ; combustibles hydrocarbonés ; lubrifiants à base de pétrole ; huiles et graisses silicones ; eau, liquides de refroidissement moteur à base d'eau ; ORFS, joints STORS
Applications: Manutention du carburant à température ambiante ; opérations sur le GPL haute ou basse pression ; liquides hydrauliques ; joints de direction assistée ; joints de thermostats de radiateur.
Dureté (Shore A): 90,0
Matière: NBR (90), NBR - Nitrile, Nitrile (NBR)
Désignation des matériaux: Le caoutchouc nitrile (NBR) est résistant aux huiles combustibles, à l’essence, au carburant diesel à très faible teneur en soufre et aux lubrifiants et peut être utilisé à des températures de service de -40 à 100 °C. Le caoutchouc nitrile n'est pas recommandé pour les applications qui nécessitent une résistance au biodiesel ou au liquide de refroidissement.
Non-compatibilité: Bio-diesel, liquides de freins automobiles et aéronautiques ; niveaux élevés d'ozone ; cétones ; fluides à base d'esters de phosphate ; acides forts ; lumière UV
Notas: Les dimensions et les descriptions des matériels sont fournies pour référence uniquement
Matériau principal d'étanchéité: Caoutchouc
Température (°F): -40° - 212°
Température (°C): -40° - 100°
Type de joint: Joint torique
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 270-1545

PELLE CHARGEUSE HYDRAULIQUE

6040 FS 6050 FS 6018 FS 6060 6018 6060 FS 6015 6015 FS 6090 FS 6040 6030 FS 6030

TRACTEUR À CHAÎNES

D6R II

CHARGEUSE INDUSTRIELLE

IT62G II IT62G IT62H

CHARGEUSE SUR PNEUS

962M Z 962 936F 960F 972G 980C 980F 972H 972K 980H 980G 972M 972L 980L 980K 980M 950M Z 950B/950E 966D 966C 966F G936 966H 950B 966G 950G 962H 966L 950F 962G 966K 950H 966M 970F 950K 962L 962K 950M 966R 950L 962M 982M 980F II

CHARGEUSE À CHAÎNES COMPACTE

259D

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée