StartBevestigingsmiddelen, afdichtingen en verbruiksartikelenO-Ringsets270-1545: O-ringafdichtingsset; flenzen, code 61, code 62
Start
Bevestigingsmiddelen, afdichtingen en verbruiksartikelenO-Ringsets
270-1545: O-ringafdichtingsset; flenzen, code 61, code 62
270-1545: O-ringafdichtingsset; flenzen, code 61, code 62

O-ring afdichtingskit: 6 maten, 60 afdichtingen, nitril, 90 Duro

Merk: Cat

Productafbeeldingen
270-1545: O-ringafdichtingsset; flenzen, code 61, code 62
270-1545: O-ringafdichtingsset; flenzen, code 61, code 62
270-1545: O-ringafdichtingsset; flenzen, code 61, code 62
270-1545: O-ringafdichtingsset; flenzen, code 61, code 62
270-1545: O-ringafdichtingsset; flenzen, code 61, code 62

O-ring afdichtingskit: 6 maten, 60 afdichtingen, nitril, 90 Duro

Merk: Cat

Prijs controleren
Prijs controleren
Meld u aan om uw klantprijs te bekijken
Garantie-informatie
Retourbeleid
Onderdelen in deze set

Geen resultaten beschikbaar.

4J-0522: 37,69 mm binnendiameter afdichting-ring
4J-0522: 37,69 mm binnendiameter afdichting-ringAantal: 10
4J-5140: O-RINGAFDICHTING
4J-5140: O-RINGAFDICHTINGAantal: 10
646-5778: 171mm Long Seal Pick
646-5778: 171mm Long Seal PickAantal: 1
4J-0524: O-RINGAFDICHTING
4J-0524: O-RINGAFDICHTINGAantal: 10
4J-0520: O-RINGAFDICHTING
4J-0520: O-RINGAFDICHTINGAantal: 10
4J-0527: Afdichtings-O-Ring met binnendiameter van 56,74 mm
4J-0527: Afdichtings-O-Ring met binnendiameter van 56,74 mmAantal: 10
4J-5267: Afdichtings-O-Ring met binnendiameter van 24,99 mm
4J-5267: Afdichtings-O-Ring met binnendiameter van 24,99 mmAantal: 10
1 tot 7 van 7 weergeven
BeschrijvingSpecificatiesCompatibele modellen
Specificaties voor onderdeelnummer 270-1545

Meeteenheden

VSMetrisch
Compatibel met: Slijtvast; synthetische smeeroliën op basis van alfaolefine; ethyleenglycol; koolwaterstofbrandstoffen; smeeroliën op basis van petroleum; siliconen oliën en vetten; koelvloeistoffen; ORFS, STORS-afdichtingen
Toepassingen: Brandstofbehandeling op basis van omgevingstemperatuur; LPG-service (hoge en lage druk); hydraulische vloeistoffen; stuurbekrachtigingsafdichtingen; radiateurthermostaatafdichtingen.
Hardheid (Shore A): 90
Materiaal: NBR (90), NBR - Nitril, Nitril (NBR)
Materiaalbeschrijving: Nitrilrubber (NBR) is geschikt voor bedrijfstemperaturen van -40 tot 100C en is bestand tegen stookolie, benzine, diesel met ultralaag zwavelgehalte en smeermiddelen. Nitrilrubber wordt niet aanbevolen voor toepassingen die weerstand tegen biodiesel vereisen.
Niet compatibel met: Biodiesel, remvloeistoffen voor auto´s en vliegtuigen; hoog niveau ozon; ketonen; vloeistoffen op basis van fosfaatester; UV-licht
Opmerkingen: Afmetingen en materiaalbeschrijvingen alleen ter referentie
Primair afdichtingsmateriaal: Rubber
Temperatuur (°F): -40° - 212°
Temperatuur (°C): -40° - 100°
Type afdichting: O-ring
Meer bekijken
Compatibiliteitsmodels voor onderdeelnummer 270-1545

MIJNBOUWPRODUCTEN, UITGEBREID

6040 FS 6050 FS 6018 FS 6060 OTHER 6018 6060 FS 6015 6015 FS 6090 FS 6040 6030 FS 6030

GEÏNTEGREERDE GEREEDSCHAPSDRAGER

IT62G II IT62G IT62H

WIELDOZER

962M Z 962 936F 960F 972G 980C 980F 972H 972K 980H 980G 972M 972L 980L 980K 980M 950M Z 950B/950E 966D 966C 966F G936 966H 950B 966G 950G 962H 966L 950F 962G 966K 950H 966M 970F 950K 962L 962K 950M 966R 950L 962M 982M 980F II

SCHRANKLADER

259D

Meer bekijken
SleutelSleutel
Passend volgens fabrieksopgave

Dit onderdeel is passend ontworpen voor uw Cat uitrusting, gebaseerd op de specificaties van de fabrikant.

Eventuele wijzigingen in de configuratie van de fabrikant kan ertoe leiden dat het product niet passend is voor uw Cat uitrusting. Neem vooraf aan de aankoop contact op met uw Cat dealer om zeker te weten dat dit onderdeel passend is voor uw Cat uitrusting in de huidige conditie en vermoedelijke configuratie. Deze indicator kan compatibiliteit met alle onderdelen niet garanderen.

Herbewerkt

Niet-retourneerbaar

Kit

Vervangen

Herbewerkt

Niet-retourneerbaar

Kit

Vervangen

Chatten met een expert