StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeO-Ring-Sätze270-1537: O-Ring Dichtungssatz; Verschraubungen, STOR
StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeO-Ring-Sätze270-1537: O-Ring Dichtungssatz; Verschraubungen, STOR
270-1537: O-Ring Dichtungssatz; Verschraubungen, STOR

O-Ring-Dichtungssatz: 10 Größen, 125 Dichtungen, Nitril, 90 Duro

Marke: Cat

Produktbilder
270-1537: O-Ring Dichtungssatz; Verschraubungen, STOR
270-1537: O-Ring Dichtungssatz; Verschraubungen, STOR
270-1537: O-Ring Dichtungssatz; Verschraubungen, STOR
270-1537: O-Ring Dichtungssatz; Verschraubungen, STOR
270-1537: O-Ring Dichtungssatz; Verschraubungen, STOR

O-Ring-Dichtungssatz: 10 Größen, 125 Dichtungen, Nitril, 90 Duro

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
In diesem Satz enthaltene Teile

Keine Ergebnisse verfügbar

646-5778: 171 mm langer Dichtringauszieher
646-5778: 171 mm langer DichtringauszieherAnzahl: 1
6V-9028: 9,4 mm Innendurchmesser Dichtung-O-Ring
6V-9028: 9,4 mm Innendurchmesser Dichtung-O-RingAnzahl: 15
8T-7877: O-Ring-Dichtung mit Innendurchmesser von 17,4 mm
8T-7877: O-Ring-Dichtung mit Innendurchmesser von 17,4 mmAnzahl: 15
6V-7970: 19,4 mm Innendurchmesser Dichtung-O-Ring
6V-7970: 19,4 mm Innendurchmesser Dichtung-O-RingAnzahl: 10
8T-7526: 29,7 mm Innendurchmesser O-Ring-Dichtung
8T-7526: 29,7 mm Innendurchmesser O-Ring-DichtungAnzahl: 5
6V-6560: O-Ring
6V-6560: O-RingAnzahl: 15
8T-7524: 15,4 mm Innendurchmesser STOR O-Ring Dichtung
8T-7524: 15,4 mm Innendurchmesser STOR O-Ring DichtungAnzahl: 15
8T-6850: 13,4 mm Innendurchmesser Seal-O-Ring
8T-6850: 13,4 mm Innendurchmesser Seal-O-RingAnzahl: 15
8T-7878: 22,7 mm Innendurchmesser O-Ring-Dichtung
8T-7878: 22,7 mm Innendurchmesser O-Ring-DichtungAnzahl: 10
8T-7525: O-Ring
8T-7525: O-RingAnzahl: 10
8T-7876: O-Ring
8T-7876: O-RingAnzahl: 15
Anzeige von 1 bis 11 von 11
BeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 270-1537

Maßeinheit

USMetrisch
Dichtungstyp: Rechteckdichtung
Kompatibel mit: Abriebfest; Alpha-Olefin-basierte synthetische Schmierstoffe; Ethylenglykol; Kohlenwasserstoff-Kraftstoffe; Schmierstoffe auf Erdölbasis; Silikonöle und -fette; Kühlmittel; ORFS-, STORS-Dichtungen
Einsatzbereiche: Kraftstofftransport bei Umgebungstemperatur; LPG-Service bei hohem und niedrigem Druck; Hydraulikflüssigkeiten; Servolenkungsdichtungen; Heizkörper-Thermostatdichtungen
Härte (Shore A): 90,0
Material-: NBR (90), NBR - Nitril, Nitril (NBR)
Materialbeschreibung: Nitril(NBR)-Gummi ist für Servicetemperaturen von -40 bis 100 °C geeignet und beständig gegenüber Kraftstoffölen, Benzin, extrem schwefelarmem Dieselkraftstoff und Schmierstoffen. Nitrilkautschuk wird nicht für Anwendungen empfohlen, die eine Beständigkeit gegen Biodiesel erfordern.
Nicht kompatibel mit: Biodiesel, Bremsflüssigkeiten für Fahrzeuge und Flugzeuge; hohe Ozonwerte; Ketone; Phosphatesterflüssigkeiten; starke Säuren; UV-Licht
Anmerkungen: Die angegebenen Abmessungen und Materialbeschreibungen dienen nur zu Referenzzwecken.
Primäres Dichtungsmaterial: Gummi
Temperatur (°F): -40°-212°
Temperatur (°C): -40°-100°
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 270-1537

RADLADER

962M Z 962 966F 966H 966G 950G 972G 962G 950K 962K 980G 950M 962M 950M Z

HYDRAULIKBAGGER

6040 FS 6050 FS 6018 FS 6060 6090 FS 6040 6018 6060 FS 6015 6030 FS 6015 FS 6030

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt