StartseiteLaufwerkKettenkomponentenKettenstränge341-1417: Kettenstrang
Startseite
LaufwerkKettenkomponentenKettenstränge
341-1417: Kettenstrang
341-1417: Kettenstrang

Fettgeschmierter Kettenstrang

Marke: Cat

Produktbilder
341-1417: Kettenstrang
341-1417: Kettenstrang
341-1417: Kettenstrang
341-1417: Kettenstrang
341-1417: Kettenstrang

Fettgeschmierter Kettenstrang

Marke: Cat

Preis prüfen
Preis prüfen
Melden Sie sich an, um Ihren Kundenpreis zu sehen
Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
In diesem Satz enthaltene Teile

Zur Zeit sind keine Teile mit diesem Satz verbunden..

Falls Sie weitere Informationen benötigen, wenden Sie Wenden Sie sich an Ihren Händler

Besuchen Sie uns

oder verwenden Sie unser Kontaktformular
.

BeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 341-1417

Maßeinheit

USMetrisch
Kettenteilung (mm): 202,81
Kettenteilung ('): 7,985
Anzahl der Kettenabschnitte: 50
Schraubengröße (mm): M20
Schraubengröße ('): 0,7874
Pin Retention System: Press Fit
Link Outside Spread (mm): 185,3
Shoe Bolt Hole Spacing A (in): 2,835
Rail To Bushing OD (mm): 31
Shoe Bolt Hole Spacing C (in): 7,047
Rail To Bushing OD (in): 1,22
Bushing OD (in): 2,598
Bolt Hole Diameter (mm): 21
Link Outside Spread (in): 7,295
Number of Sections: 50
Bushing OD (mm): 66
Track Bolt Thread: M20
UC System: HD
Rail To Pin Boss OD (mm): 34,4
Shoe Bolt Hole Spacing A (mm): 72
Shoe Bolt Hole Spacing B (mm): 129
Grease Track Type: GLT
Shoe Bolt Hole Spacing C (mm): 179
Seal And Lube Type: SALT
Rail To Pin Boss OD (in): 1,354
Wear Sensor: No
Bolt Hole Diameter (in): 0,827
Pin Length (mm): 230
Link Inside Spread Sprocket (mm): 85
Shoe Bolt Hole Spacing B (in): 5,079
Rotating Bushing Track (Rbt): No
Link Inside Spread Sprocket (in): 3,346
Link Height (mm): 115
Pin Length (in): 9,055
Link Inside Spread Roller (mm): 103,7
Link Height (in): 4,528
Master Bolt Thread: M20
Track Stiffening System: Not Applicable
Link Inside Spread Roller (in): 4,083
Master Link Type: Press Fit Master
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 341-1417

BAGGER

329D LN 329E L 329D L 325D L 345C 329D L

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Chatten Sie mit einem Experten.