Ana sayfaAlt takımPalet KomponentleriBağlantı Grupları341-1417: Palet Bağlantısı Grubu
Ana sayfa
Alt takımPalet KomponentleriBağlantı Grupları
341-1417: Palet Bağlantısı Grubu
341-1417: Palet Bağlantısı Grubu

Gres Yağlamalı Bağlantı Grubu

Marka: Cat

Ürün Resimleri
341-1417: Palet Bağlantısı Grubu
341-1417: Palet Bağlantısı Grubu
341-1417: Palet Bağlantısı Grubu
341-1417: Palet Bağlantısı Grubu
341-1417: Palet Bağlantısı Grubu

Gres Yağlamalı Bağlantı Grubu

Marka: Cat

Fiyatı kontrol et
Fiyatı kontrol et
Müşteri fiyatlarınızı görüntülemek için oturum açın
Garanti Bilgileri
İade Politikası
Bu kite dahil olan parçalar

Şu anda bu kitle ilişkili hiçbir parça yoktur.

Ek bilgiye ihtiyacınız varsa lütfen temsilcinizle iletişime geçin

Mağazayı ziyaret edin:

veya İletişim Formu seçeneğini kullanın
.

TanımTeknik özelliklerUyumlu Modeller
341-1417 parça numarası için teknik özellikler

Ölçü Birimleri

ABDMetrik
Palet Adımı (mm): 202,81
Palet Adımı (inç): 7,985
Palet Bölmesi Sayısı: 50
Cıvata Boyutu (mm): M20
Cıvata Boyutu (inç): 0,7874
Pin Retention System: Press Fit
Link Outside Spread (mm): 185,3
Shoe Bolt Hole Spacing A (in): 2,835
Rail To Bushing OD (mm): 31
Shoe Bolt Hole Spacing C (in): 7,047
Rail To Bushing OD (in): 1,22
Bushing OD (in): 2,598
Bolt Hole Diameter (mm): 21
Link Outside Spread (in): 7,295
Number of Sections: 50
Bushing OD (mm): 66
Track Bolt Thread: M20
UC System: HD
Rail To Pin Boss OD (mm): 34,4
Shoe Bolt Hole Spacing A (mm): 72
Shoe Bolt Hole Spacing B (mm): 129
Grease Track Type: GLT
Shoe Bolt Hole Spacing C (mm): 179
Seal And Lube Type: SALT
Rail To Pin Boss OD (in): 1,354
Wear Sensor: No
Bolt Hole Diameter (in): 0,827
Pin Length (mm): 230
Link Inside Spread Sprocket (mm): 85
Shoe Bolt Hole Spacing B (in): 5,079
Rotating Bushing Track (Rbt): No
Link Inside Spread Sprocket (in): 3,346
Link Height (mm): 115
Pin Length (in): 9,055
Link Inside Spread Roller (mm): 103,7
Link Height (in): 4,528
Master Bolt Thread: M20
Track Stiffening System: Not Applicable
Link Inside Spread Roller (in): 4,083
Master Link Type: Press Fit Master
Daha fazla göster
341-1417 parça numarası için Uyumlu Modeller

EKSKAVATÖR

329D LN 329E L 329D L 325D L 345C 329D L

Daha fazla göster
AnahtarAnahtar
Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Bir uzmanla sohbet edin