ביתמרכב תחתוןרכיבי זחלהרכבות קישור341-1417: מכלל חוליית זחל
בית
מרכב תחתוןרכיבי זחלהרכבות קישור
341-1417: מכלל חוליית זחל
341-1417: מכלל חוליית זחל

מכלל חוליות משומנת במשחת סיכה

מותג: Cat

תמונות מוצר
341-1417: מכלל חוליית זחל
341-1417: מכלל חוליית זחל
341-1417: מכלל חוליית זחל
341-1417: מכלל חוליית זחל
341-1417: מכלל חוליית זחל

מכלל חוליות משומנת במשחת סיכה

מותג: Cat

הוסף את הציוד שלך כדי לראות אם החלק הזה מתאים או אם יש אפשרויות תיקון זמינות.
האם הוא יתאים?הוסף את הציוד שלך כדי לראות אם החלק הזה מתאים או אם יש אפשרויות תיקון זמינות.
הוסף ציוד
האם זה יתאים או מחפש תיקון? הוסף את הציוד שלך כדי לראות אם החלק הזה מתאים או אם יש אפשרויות תיקון זמינות.
בדוק מחיר
בדוק מחיר
היכנס כדי להציג את מחיר הלקוח שלך
מידע בנושא אחריות
מדיניות ההחזרות
אנשים קנו גם
341-1417341-1417
6Y-48986Y-4898
300-4545300-4545
הצג את כל החלקים
חלקים הכלולים בערכה זו

בשלב זה אין כל חלקים המשויכים לערכה זו.

אם יש צורך במידע נוסף, יש פנה למפיץ המקומי

בקר אותנו

או השתמש בטופס יצירת קשר שלנו
.

תיאורמפרטיםדגמים תואמים
מפרט למק"ט 341-1417

יחידות מידה

ארה"במטרי
שיפוע זחל (מ"מ): 202.81
שיפוע זחל (אינץ'): 7.985
מספר קטעי זחל: 50
גודל בורג (מ"מ): M20
גודל בורג (אינץ'): 0.7874
Pin Retention System: Press Fit
Link Outside Spread (mm): 185.3
Shoe Bolt Hole Spacing A (in): 2.835
Rail To Bushing OD (mm): 31
Shoe Bolt Hole Spacing C (in): 7.047
Rail To Bushing OD (in): 1.22
Bushing OD (in): 2.598
Bolt Hole Diameter (mm): 21
Link Outside Spread (in): 7.295
Number of Sections: 50
Bushing OD (mm): 66
Track Bolt Thread: M20
UC System: HD
Rail To Pin Boss OD (mm): 34.4
Shoe Bolt Hole Spacing A (mm): 72
Shoe Bolt Hole Spacing B (mm): 129
Grease Track Type: GLT
Shoe Bolt Hole Spacing C (mm): 179
Seal And Lube Type: SALT
Rail To Pin Boss OD (in): 1.354
Wear Sensor: No
Bolt Hole Diameter (in): 0.827
Pin Length (mm): 230
Link Inside Spread Sprocket (mm): 85
Shoe Bolt Hole Spacing B (in): 5.079
Rotating Bushing Track (Rbt): No
Link Inside Spread Sprocket (in): 3.346
Link Height (mm): 115
Pin Length (in): 9.055
Link Inside Spread Roller (mm): 103.7
Link Height (in): 4.528
Master Bolt Thread: M20
Track Stiffening System: Not Applicable
Link Inside Spread Roller (in): 4.083
Master Link Type: Press Fit Master
הצג עוד
דגמים תואמים עבור מק"ט 341-1417

מחפר

329D LN 329E L 329D L 325D L 345C 329D L

הצג עוד
מפתחמפתח
התאמת מפעל

חלק זה נועד להתאים לציוד ה-Cat שלך בהתבסס על מפרטי היצרן.

כל שינוי בתצורת היצרן עלול לגרום לכך שהמוצר לא יתאים לציוד ה-Cat שלך. אנא התייעץ עם סוכן ה-Cat שלך לפני הרכישה כדי לוודא שחלק זה מתאים לציוד ה-Cat שלך במצב הנוכחי ובתצורה המשוערת שלו. מחוון זה אינו יכול להבטיח תאימות לכל החלקים.

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה

נהל צ'אט עם מומחה