Главная страницаХодовая частьКомпоненты гусеничной лентыЗвенья в сборе341-1417: Звено гусеницы в сборе
Главная страница
Ходовая частьКомпоненты гусеничной лентыЗвенья в сборе
341-1417: Звено гусеницы в сборе
341-1417: Звено гусеницы в сборе

Смазываемое звено в сборе

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
341-1417: Звено гусеницы в сборе
341-1417: Звено гусеницы в сборе
341-1417: Звено гусеницы в сборе
341-1417: Звено гусеницы в сборе
341-1417: Звено гусеницы в сборе

Смазываемое звено в сборе

Торговая марка: Cat

Добавьте оборудование, чтобы узнать, подходит ли деталь или возможен ли ремонт.
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
С этим товаром часто покупают
341-1417341-1417
6Y-48986Y-4898
300-4545300-4545
Просмотреть все детали
Запасные части в этом комплекте

В настоящий момент в этот комплект не добавлены запасные части..

Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру.

Посетите дилерский центр:

или используйте наш Форма обратной связи
.

ОписаниеТехнические характеристикиСовместимые модели
Технические характеристики номера по каталогу 341-1417

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Шаг гусеничной ленты (мм): 202,81
Шаг гусеничной ленты (дюймы): 7,985
Количество гусеничных секций: 50
Размер болта (мм): M20
Размер болта (дюймы): 0,7874
Pin Retention System: Press Fit
Link Outside Spread (mm): 185,3
Shoe Bolt Hole Spacing A (in): 2,835
Rail To Bushing OD (mm): 31
Shoe Bolt Hole Spacing C (in): 7,047
Rail To Bushing OD (in): 1,22
Bushing OD (in): 2,598
Bolt Hole Diameter (mm): 21
Link Outside Spread (in): 7,295
Number of Sections: 50
Bushing OD (mm): 66
Track Bolt Thread: M20
UC System: HD
Rail To Pin Boss OD (mm): 34,4
Shoe Bolt Hole Spacing A (mm): 72
Shoe Bolt Hole Spacing B (mm): 129
Grease Track Type: GLT
Shoe Bolt Hole Spacing C (mm): 179
Seal And Lube Type: SALT
Rail To Pin Boss OD (in): 1,354
Wear Sensor: No
Bolt Hole Diameter (in): 0,827
Pin Length (mm): 230
Link Inside Spread Sprocket (mm): 85
Shoe Bolt Hole Spacing B (in): 5,079
Rotating Bushing Track (Rbt): No
Link Inside Spread Sprocket (in): 3,346
Link Height (mm): 115
Pin Length (in): 9,055
Link Inside Spread Roller (mm): 103,7
Link Height (in): 4,528
Master Bolt Thread: M20
Track Stiffening System: Not Applicable
Link Inside Spread Roller (in): 4,083
Master Link Type: Press Fit Master
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 341-1417

ЭКСКАВАТОР

329D LN 329E L 329D L 325D L 345C 329D L

Подробнее
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Связаться с экспертом