Caterpillar
Nenhum resultado sugerido. Tente novamente.
Registrar
Caterpillar

Pesquise pelo nome ou número da peça
HomeMaterial RodanteComponentes de EsteiraConjuntos de Elo341-1417: Conjunto do Elo da Esteira
Home
Material RodanteComponentes de EsteiraConjuntos de Elo
341-1417: Conjunto do Elo da Esteira
341-1417: Conjunto do Elo da Esteira

Conjunto do Elo Lubrificado com Graxa

Marca: Cat

Imagens do Produto
341-1417: Conjunto do Elo da Esteira
341-1417: Conjunto do Elo da Esteira
341-1417: Conjunto do Elo da Esteira
341-1417: Conjunto do Elo da Esteira
341-1417: Conjunto do Elo da Esteira

Conjunto do Elo Lubrificado com Graxa

Marca: Cat

Verificar Preço
Verificar Preço
Faça login para ver o preço do cliente
Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
Peças incluídas neste kit

No momento, não há peças associadas a este kit.

Se precisar obter informações adicionais, entre em contato com o revendedor

Acesse nosso site

.

DescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 341-1417

Unidades de Medida

EUAMétrica
Tombamento da Esteira (mm): 202,81
Tombamento da Esteira (pol): 7,985
Número de Seções da Esteira: 50
Tamanho do Parafuso (mm): M20
Tamanho do Parafuso (pol): 0,7874
Pin Retention System: Press Fit
Link Outside Spread (mm): 185,3
Shoe Bolt Hole Spacing A (in): 2,835
Rail To Bushing OD (mm): 31
Shoe Bolt Hole Spacing C (in): 7,047
Rail To Bushing OD (in): 1,22
Bushing OD (in): 2,598
Bolt Hole Diameter (mm): 21
Link Outside Spread (in): 7,295
Number of Sections: 50
Bushing OD (mm): 66
Track Bolt Thread: M20
UC System: HD
Rail To Pin Boss OD (mm): 34,4
Shoe Bolt Hole Spacing A (mm): 72
Shoe Bolt Hole Spacing B (mm): 129
Grease Track Type: GLT
Shoe Bolt Hole Spacing C (mm): 179
Seal And Lube Type: SALT
Rail To Pin Boss OD (in): 1,354
Wear Sensor: No
Bolt Hole Diameter (in): 0,827
Pin Length (mm): 230
Link Inside Spread Sprocket (mm): 85
Shoe Bolt Hole Spacing B (in): 5,079
Rotating Bushing Track (Rbt): No
Link Inside Spread Sprocket (in): 3,346
Link Height (mm): 115
Pin Length (in): 9,055
Link Inside Spread Roller (mm): 103,7
Link Height (in): 4,528
Master Bolt Thread: M20
Track Stiffening System: Not Applicable
Link Inside Spread Roller (in): 4,083
Master Link Type: Press Fit Master
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 341-1417

ESCAVADEIRA

329D LN 329E L 329D L 325D L 345C 329D L

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Converse com um especialista