StartseiteHydraulikHydraulikpumpen, Motoren und KomponentenAndere Hydraulikpumpen und Motorkomponenten364-6577: Druckplatte unten
Startseite
HydraulikHydraulikpumpen, Motoren und KomponentenAndere Hydraulikpumpen und Motorkomponenten
364-6577: Druckplatte unten
364-6577: Druckplatte unten

Cat®-Druckplatte für Zahnradpumpe (Isolierplatte unten), Abmessungen: 144 × 81 × 11 mm, Bohrungsdurchmesser: 41.7 mm

Marke: Cat

fallback-image
364-6577: Druckplatte unten

Cat®-Druckplatte für Zahnradpumpe (Isolierplatte unten), Abmessungen: 144 × 81 × 11 mm, Bohrungsdurchmesser: 41.7 mm
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
Mit der Druckplatte (Isolierplatte unten) mit der Artikelnummer 364-6577 wird der Innendruck und die Dichtungsintegrität der Zahnradpumpe aufrechterhalten.

Merkmale:
• Druckplatte aus Stahl
• Bohrungsdurchmesser: 41,7 mm (1,6"), 2 Stellen
• Abstand zwischen Bohrungen: 63,5 mm (2,5")
• Länge: 144 mm (5.7")
• Breite: 81 mm (3.2")
• Dicke: 11 mm (0.4")

Anwendung:
Weitere Informationen finden Sie in Ihrer Betriebsanleitung oder erhalten Sie von Ihrem lokalen Cat-Händler.

Warnung:Dieses Produkt kann Sie Chemikalien aussetzen, darunter Arsen, das im Bundesstaat Kalifornien dafür bekannt ist, Krebs und Geburtsfehler oder andere Fortpflanzungsschäden zu verursachen. Weitere Informationen finden Sie unter www.P65Warnings.ca.gov.

Beschreibung:
Mit der Druckplatte (Isolierplatte unten) mit der Artikelnummer 364-6577 wird der Innendruck und die Dichtungsintegrität der Zahnradpumpe aufrechterhalten.

Merkmale:
• Druckplatte aus Stahl
• Bohrungsdurchmesser: 41,7 mm (1,6"), 2 Stellen
• Abstand zwischen Bohrungen: 63,5 mm (2,5")
• Länge: 144 mm (5.7")
• Breite: 81 mm (3.2")
• Dicke: 11 mm (0.4")

Anwendung:
Weitere Informationen finden Sie in Ihrer Betriebsanleitung oder erhalten Sie von Ihrem lokalen Cat-Händler.

Warnung:Dieses Produkt kann Sie Chemikalien aussetzen, darunter Arsen, das im Bundesstaat Kalifornien dafür bekannt ist, Krebs und Geburtsfehler oder andere Fortpflanzungsschäden zu verursachen. Weitere Informationen finden Sie unter www.P65Warnings.ca.gov.
Technische Daten
Technische Daten
MaßeinheitUSMetrisch
Material-: Stahl
Länge (mm): 144
Breite (mm): 81
Höhe (mm): 11
Bohrungsdurchmesser (mm): 41.7 (2X)
Länge ('): 5.7
Breite ('): 3.2
Höhe ('): 0.4
Bohrungsdurchmesser ('): 1.6 (2X)
MaßeinheitUSMetrisch
Material-: Stahl
Länge (mm): 144
Breite (mm): 81
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle
Kompatible Modelle
Wheel Tractor
631E631G633E II637G637E
Truck
785G785793F AC785C785D
Off Highway Truck
789G785D789785
Rotary Cutter
RC20
Wheel Loader
988B
Mehr anzeigen
Wheel Tractor
631E631G633E II637G637E
Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
Teilediagramm für 364-6577
Detailliertes Teilediagramm anzeigen
Ihre Ausrüstung hinzufügen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Chatten Sie mit einem Experten.