AcasăHidraulicăPompe, motoare și componente hidrauliceAlte componente pompă hidraulică și motor364-6577: Placă de presiune inferioară
Acasă
HidraulicăPompe, motoare și componente hidrauliceAlte componente pompă hidraulică și motor
364-6577: Placă de presiune inferioară
364-6577: Placă de presiune inferioară

Placă de presiune Cat® pentru pompa cu roți dințate (Placă de izolare inferioară), Dimensiuni: 144 X 81 X 11 mm, Diametru alezaj: 41,7 mm

Marcă: Cat

fallback-image
364-6577: Placă de presiune inferioară

Placă de presiune Cat® pentru pompa cu roți dințate (Placă de izolare inferioară), Dimensiuni: 144 X 81 X 11 mm, Diametru alezaj: 41,7 mm

Marcă: Cat

Adăugați echipamentul pentru a vedea dacă această piesă se potrivește sau dacă există opțiuni de reparare disponibile.
Will It Fit?Adăugați echipamentul pentru a vedea dacă această piesă se potrivește sau dacă există opțiuni de reparare disponibile.
Adăugare echipament
Doriți să vedeți dacă se va potrivi sau doriți să reparați?Adăugați echipamentul pentru a vedea dacă această piesă se potrivește sau dacă există opțiuni de reparare disponibile.
Verificare preț
Verificare preț
Conectați-vă pentru a vedea prețul dvs. de client
Informații privind garanția
Politica de returnare
Descriere
Descriere

Description:
Pressure plate (bottom isolation plate) part # 364-6577 is used to maintain internal pressure and seal integrity of the gear pump.

Attributes:
• Steel pressure plate
• Bore Diameter: 41.7 mm (1.6 in), 2 places
• Distance Between Bores: 63.5 mm (2.5 in)
• Length: 144 mm (5.7 in)
• Width: 81 mm (3.2 in)
• Thickness: 11 mm (0.4 in)

Application:
Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

Avertisment:Acest produs vă poate expune la substanțe chimice, inclusiv arsenic, despre care se știe în statul California că provoacă cancer și malformații congenitale sau are efecte negative asupra aparatului reproducător. Pentru mai multe informații, accesați www.P65Warnings.ca.gov.

Description:
Pressure plate (bottom isolation plate) part # 364-6577 is used to maintain internal pressure and seal integrity of the gear pump.

Attributes:
• Steel pressure plate
• Bore Diameter: 41.7 mm (1.6 in), 2 places
• Distance Between Bores: 63.5 mm (2.5 in)
• Length: 144 mm (5.7 in)
• Width: 81 mm (3.2 in)
• Thickness: 11 mm (0.4 in)

Application:
Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

Avertisment:Acest produs vă poate expune la substanțe chimice, inclusiv arsenic, despre care se știe în statul California că provoacă cancer și malformații congenitale sau are efecte negative asupra aparatului reproducător. Pentru mai multe informații, accesați www.P65Warnings.ca.gov.
Specificații
Specificații
Unități de măsurăSUAMetric
Material: Oţel
Lungime (mm): 144
Lăţime (mm): 81
Înălțime (mm): 11
Diametru alezaj (mm): 41.7 (2X)
Lungime (in): 5.7
Lăţime (in): 3.2
Înălțime (in): 0.4
Diametru alezaj (in): 1.6 (2X)
Unități de măsurăSUAMetric
Material: Oţel
Lungime (mm): 144
Lăţime (mm): 81
Vizualizare mai multe
Modele compatibile
Modele compatibile
Wheel Tractor
631E631G633E II637G637E
Truck
785G785793F AC785C785D
Off Highway Truck
789G785D789785
Rotary Cutter
RC20
Wheel Loader
988B
Vizualizare mai multe
Wheel Tractor
631E631G633E II637G637E
Informații privind garanția
Politica de returnare
Diagramă piese pentru 364-6577
Vizualizare diagrame detaliate ale pieselor
Adăugați echipamentul dvs.
DiagramăDescriereSpecificațiiModele compatibile
Diagramă piese pentru 364-6577
Vizualizare diagrame detaliate ale pieselor
Adăugați echipamentul dvs.
Descriere pentru cod articol 364-6577

Description:
Pressure plate (bottom isolation plate) part # 364-6577 is used to maintain internal pressure and seal integrity of the gear pump.

Attributes:
• Steel pressure plate
• Bore Diameter: 41.7 mm (1.6 in), 2 places
• Distance Between Bores: 63.5 mm (2.5 in)
• Length: 144 mm (5.7 in)
• Width: 81 mm (3.2 in)
• Thickness: 11 mm (0.4 in)

Application:
Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

Vizualizare mai multe
Avertisment:Acest produs vă poate expune la substanțe chimice, inclusiv arsenic, despre care se știe în statul California că provoacă cancer și malformații congenitale sau are efecte negative asupra aparatului reproducător. Pentru mai multe informații, accesați www.P65Warnings.ca.gov.
Specificații pentru cod articol 364-6577

Unități de măsură

SUAMetric
Material: Oţel
Lungime (mm): 144
Lăţime (mm): 81
Înălțime (mm): 11
Diametru alezaj (mm): 41.7 (2X)
Lungime (in): 5.7
Lăţime (in): 3.2
Înălțime (in): 0.4
Diametru alezaj (in): 1.6 (2X)
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 364-6577

WHEEL TRACTOR

631E 631G 633E II 637G 637E

TRUCK

785G 785 793F AC 785C 785D

OFF HIGHWAY TRUCK

789G 785D 789 785

ROTARY CUTTER

RC20

WHEEL LOADER

988B

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Discutați cu un expert