Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন
হোমহাইড্রোলিক্সহাইড্রোলিক পাম্প, মোটর ও উপাদানঅন্যান্য হাইড্রোলিক পাম্প, ও মোটর উপাদান364-6577: বটম প্রেশার প্লেট
হোম
হাইড্রোলিক্সহাইড্রোলিক পাম্প, মোটর ও উপাদানঅন্যান্য হাইড্রোলিক পাম্প, ও মোটর উপাদান
364-6577: বটম প্রেশার প্লেট
364-6577: বটম প্রেশার প্লেট

Cat® গিয়ার পাম্প প্রেশার প্লেট (বটম আইসোলেশন প্লেট), মাত্রা: 144 X 81 X 11 mm, বোরের ব্যাস: 41.7 mm

ব্র্যান্ড: Cat

fallback-image
364-6577: বটম প্রেশার প্লেট

Cat® গিয়ার পাম্প প্রেশার প্লেট (বটম আইসোলেশন প্লেট), মাত্রা: 144 X 81 X 11 mm, বোরের ব্যাস: 41.7 mm

ব্র্যান্ড: Cat

মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
বর্ণনা
বর্ণনা

Description:
Pressure plate (bottom isolation plate) part # 364-6577 is used to maintain internal pressure and seal integrity of the gear pump.

Attributes:
• Steel pressure plate
• Bore Diameter: 41.7 mm (1.6 in), 2 places
• Distance Between Bores: 63.5 mm (2.5 in)
• Length: 144 mm (5.7 in)
• Width: 81 mm (3.2 in)
• Thickness: 11 mm (0.4 in)

Application:
Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

সতর্কীকরণ:এই বৈশিষ্ট্য এবং উপকারিতাটি আপনাকে আর্সেনিক সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আনতে পারে, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার এবং জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov-এ যান।

Description:
Pressure plate (bottom isolation plate) part # 364-6577 is used to maintain internal pressure and seal integrity of the gear pump.

Attributes:
• Steel pressure plate
• Bore Diameter: 41.7 mm (1.6 in), 2 places
• Distance Between Bores: 63.5 mm (2.5 in)
• Length: 144 mm (5.7 in)
• Width: 81 mm (3.2 in)
• Thickness: 11 mm (0.4 in)

Application:
Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

সতর্কীকরণ:এই বৈশিষ্ট্য এবং উপকারিতাটি আপনাকে আর্সেনিক সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আনতে পারে, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার এবং জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov-এ যান।
স্পেসিফিকেশন
স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
উপদান: স্টিল
দৈর্ঘ্য (mm): 144
প্রস্থ (mm): 81
উচ্চতা (mm): 11
বোরের ব্যাস (mm): 41.7 (2X)
দৈর্ঘ্য (in): 5.7
প্রস্থ (in): 3.2
উচ্চতা (in): 0.4
বোরের ব্যাস (in): 1.6 (2X)
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
উপদান: স্টিল
দৈর্ঘ্য (mm): 144
প্রস্থ (mm): 81
আরও দেখুন
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
Wheel Tractor
631E631G633E II637G637E
Truck
785G785793F AC785C785D
Off Highway Truck
789G785D789785
Rotary Cutter
RC20
Wheel Loader
988B
আরও দেখুন
Wheel Tractor
631E631G633E II637G637E
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
364-6577 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন