Kirjaudu sisään
Cat® Hammaspyöräpumpun painelevy (pohjaeristyslevy), mitat: 144 X 81 X 11 mm, reiän halkaisija: 41,7 mm
Tuotemerkki: Cat
Cat® Hammaspyöräpumpun painelevy (pohjaeristyslevy), mitat: 144 X 81 X 11 mm, reiän halkaisija: 41,7 mm
Tuotemerkki: Cat
Description:
Pressure plate (bottom isolation plate) part # 364-6577 is used to maintain internal pressure and seal integrity of the gear pump.
Attributes:
• Steel pressure plate
• Bore Diameter: 41.7 mm (1.6 in), 2 places
• Distance Between Bores: 63.5 mm (2.5 in)
• Length: 144 mm (5.7 in)
• Width: 81 mm (3.2 in)
• Thickness: 11 mm (0.4 in)
Application:
Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.
Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.
Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.
Tehdaskunnostettu
Ei-palautettava
Sarja
Vaihdettu
Tehdaskunnostettu
Ei-palautettava
Sarja
Vaihdettu