Fazer Login
Chapa de Pressão da Bomba de Engrenagem Cat® (Chapa de Isolação Inferior), Dimensões: 144 X 81 X 11 mm, Diâmetro Interno: 41.7 mm
Marca: Cat
Chapa de Pressão da Bomba de Engrenagem Cat® (Chapa de Isolação Inferior), Dimensões: 144 X 81 X 11 mm, Diâmetro Interno: 41.7 mm
Marca: Cat
Descrição:
A chapa da pressão (chapa de isolação inferior) nº 364-6577 é usada para manter a pressão interna e a integridade do selo da bomba de engrenagem.
Atributos:
• Chapa de pressão de aço
• Diâmetro Interno: 41,7 mm (1,6 pol), 2 locais
• Distância Entre Diâmetros Internos: 63,5 mm (2,5 pol)
• Comprimento: 144 mm (5.7 pol)
• Largura: 81 mm (3.2 pol)
• Espessura: 11 mm (0.4 pol)
Aplicação:
Consulte o manual do proprietário ou entre em contato com o Revendedor Cat local para obter mais informações.
Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.
Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.
Remanufaturados
Sem Devolução
Kit
Substituto
Remanufaturados
Sem Devolução
Kit
Substituto