HjemHydraulikkHydraulikkpumper, motorer og komponenterAndre hydraulikkpumpe- og motorkomponenter364-6577: Bunntrykkplate
Hjem
HydraulikkHydraulikkpumper, motorer og komponenterAndre hydraulikkpumpe- og motorkomponenter
364-6577: Bunntrykkplate
364-6577: Bunntrykkplate

Cat® girpumpens trykkplate (bunnisolasjonsplate), mål: 144 x 81 x 11 mm, sylinderdiameter: 41.7 mm

Merke: Cat

fallback-image
364-6577: Bunntrykkplate

Cat® girpumpens trykkplate (bunnisolasjonsplate), mål: 144 x 81 x 11 mm, sylinderdiameter: 41.7 mm

Merke: Cat

Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
Beskrivelse
Beskrivelse

Description:
Trykkplate (bunnisoleringsplate) del # 364-6577 brukes til å opprettholde det interne trykket og tetningsintegriteten til tannhjulspumpen.

Egenskaper:
• Ståltrykkplate
• Boringsdiameter: 41,7 mm (1,6 tommer), 2 plasser
• Avstand mellom sylindere: 63.5 mm (2,5 in)
• Lengde: 144 mm (5,7 in)
• Bredde: 81 mm (3,2 in)
• Tykkelse: 11 mm (0,4 in)

Bruksområde:
Se din brukerhåndbok eller kontakt din lokale Cat-forhandler for mer informasjon.

Advarsel:Dette produktet kan utsette deg for kjemikalier, inkludert arsenikk, som er kjent for staten California for å forårsake kreft og fødselsskader eller andre reproduksjonsskader. For mer informasjon gå til www.P65Warnings.ca.gov.

Description:
Trykkplate (bunnisoleringsplate) del # 364-6577 brukes til å opprettholde det interne trykket og tetningsintegriteten til tannhjulspumpen.

Egenskaper:
• Ståltrykkplate
• Boringsdiameter: 41,7 mm (1,6 tommer), 2 plasser
• Avstand mellom sylindere: 63.5 mm (2,5 in)
• Lengde: 144 mm (5,7 in)
• Bredde: 81 mm (3,2 in)
• Tykkelse: 11 mm (0,4 in)

Bruksområde:
Se din brukerhåndbok eller kontakt din lokale Cat-forhandler for mer informasjon.

Advarsel:Dette produktet kan utsette deg for kjemikalier, inkludert arsenikk, som er kjent for staten California for å forårsake kreft og fødselsskader eller andre reproduksjonsskader. For mer informasjon gå til www.P65Warnings.ca.gov.
Spesifikasjoner
Spesifikasjoner
MåleenheterUSMetrisk
Materiale: Stål
Lengde (mm): 144
Bredde (mm): 81
Høyde (mm): 11
Borediameter (mm): 41.7 (2X)
Lengde (tommer): 5.7
Bredde (tommer): 3.2
Høyde (tommer): 0.4
Borediameter (tommer): 1.6 (2X)
MåleenheterUSMetrisk
Materiale: Stål
Lengde (mm): 144
Bredde (mm): 81
Vis flere
Kompatible modeller
Kompatible modeller
Wheel Tractor
631E631G633E II637G637E
Truck
785G785793F AC785C785D
Off Highway Truck
789G785D789785
Rotary Cutter
RC20
Wheel Loader
988B
Vis flere
Wheel Tractor
631E631G633E II637G637E
Garantiinformasjon
Returpolicy
Delediagram for 364-6577
Vis detaljerte delediagrammer
Legg til ditt utstyr
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert