6V-7876: Dichtring-Einbauwerkzeug
StartseiteWerkstattmaterialienWerkzeuge6V-7876: Dichtring-Einbauwerkzeug
Startseite6V-7876: Dichtring-Einbauwerkzeug

6V-7876: Dichtring-Einbauwerkzeug

Cat® Seal Installer Tool is used to safely and efficiently disassemble and reassemble axle, ensuring a proper and secure fit

Marke: Cat

Produktbilder

6V-7876: Dichtring-Einbauwerkzeug
6V-7876: Dichtring-Einbauwerkzeug
6V-7876: Dichtring-Einbauwerkzeug
6V-7876: Dichtring-Einbauwerkzeug

6V-7876: Dichtring-Einbauwerkzeug

Cat® Seal Installer Tool is used to safely and efficiently disassemble and reassemble axle, ensuring a proper and secure fit

Marke: Cat

Beschreibung für Ersatzteilnummer 6V-7876

The Seal Installer Tool features a cylindrical body with a tapered end that is precisely shaped to apply even pressure across the surface of the axle seal. This tapered design allows the tool to gradually and gently guide the seal into its proper position during installation, or to carefully remove the seal without causing damage to the surrounding components.

Attributes:
• Align the seal with the bore and using the driver to carefully press it in until it is fully seated
• Prevents tearing or deformation of the seal during installation

Applications:
The Seal Installer Tool is used in the rear trunnion support of the oscillating axle and helps to install the crankshaft rear seal and helps ensure the oil seal is properly aligned and seated squarely in the axle housing bore or other mounting location. Misalignment can cause leaks or uneven seal wear.

Technische Daten für Ersatzteilnummer 6V-7876

Maßeinheit

    Outer Diameter (in):

    7,244

    Inner Diameter (in):

    1,125

    Width (in):

    2,106

    Weight (lb):

    9,455

    Material:

    Carbon Steel, Coating Mixed: Nonmetallic, Alloy Zinc, Ductile (Spheroidal) Iron

Zeichenerklärung

Zeichenerklärung

passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt