6V-7876: Attrezzo di montaggio tenuta
HomeForniture per officinaStrumenti6V-7876: Attrezzo di montaggio tenuta
Home6V-7876: Attrezzo di montaggio tenuta

6V-7876: Attrezzo di montaggio tenuta

Cat® Seal Installer Tool is used to safely and efficiently disassemble and reassemble axle, ensuring a proper and secure fit

Marchio: Cat

Immagini del prodotto

6V-7876: Attrezzo di montaggio tenuta
6V-7876: Attrezzo di montaggio tenuta
6V-7876: Attrezzo di montaggio tenuta
6V-7876: Attrezzo di montaggio tenuta

6V-7876: Attrezzo di montaggio tenuta

Cat® Seal Installer Tool is used to safely and efficiently disassemble and reassemble axle, ensuring a proper and secure fit

Marchio: Cat

Descrizione per codice 6V-7876

The Seal Installer Tool features a cylindrical body with a tapered end that is precisely shaped to apply even pressure across the surface of the axle seal. This tapered design allows the tool to gradually and gently guide the seal into its proper position during installation, or to carefully remove the seal without causing damage to the surrounding components.

Attributes:
• Align the seal with the bore and using the driver to carefully press it in until it is fully seated
• Prevents tearing or deformation of the seal during installation

Applications:
The Seal Installer Tool is used in the rear trunnion support of the oscillating axle and helps to install the crankshaft rear seal and helps ensure the oil seal is properly aligned and seated squarely in the axle housing bore or other mounting location. Misalignment can cause leaks or uneven seal wear.

Caratteristiche tecniche per il codice 6V-7876

Unità di misura

    Outer Diameter (in):

    7,244

    Inner Diameter (in):

    1,125

    Width (in):

    2,106

    Weight (lb):

    9,455

    Material:

    Carbon Steel, Coating Mixed: Nonmetallic, Alloy Zinc, Ductile (Spheroidal) Iron

Chiave

Chiave

Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito