Strona głównaMateriały i wyposażenie warsztatuNarzędzia6V-7876: Narzędzie do montażu uszczelnienia
Strona główna6V-7876: Narzędzie do montażu uszczelnienia
OpisSpecyfikacje

Opis numeru katalogowego 6V-7876

The Seal Installer Tool features a cylindrical body with a tapered end that is precisely shaped to apply even pressure across the surface of the axle seal. This tapered design allows the tool to gradually and gently guide the seal into its proper position during installation, or to carefully remove the seal without causing damage to the surrounding components.

Attributes:
• Align the seal with the bore and using the driver to carefully press it in until it is fully seated
• Prevents tearing or deformation of the seal during installation

Applications:
The Seal Installer Tool is used in the rear trunnion support of the oscillating axle and helps to install the crankshaft rear seal and helps ensure the oil seal is properly aligned and seated squarely in the axle housing bore or other mounting location. Misalignment can cause leaks or uneven seal wear.

Specyfikacje części o numerze katalogowym 6V-7876

Jednostki miary

USAMetryczny

    Outer Diameter (in):

    7,244

    Inner Diameter (in):

    1,125

    Width (in):

    2,106

    Weight (lb):

    9,455

    Material:

    Carbon Steel,Coating Mixed: Nonmetallic,Alloy Zinc,Ductile (Spheroidal) Iron

Legenda

Legenda

Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione