साइन इन करें
Cat® Seal Installer Tool is used to safely and efficiently disassemble and reassemble axle, ensuring a proper and secure fit
ब्रांड: Cat
Cat® Seal Installer Tool is used to safely and efficiently disassemble and reassemble axle, ensuring a proper and secure fit
ब्रांड: Cat
The Seal Installer Tool features a cylindrical body with a tapered end that is precisely shaped to apply even pressure across the surface of the axle seal. This tapered design allows the tool to gradually and gently guide the seal into its proper position during installation, or to carefully remove the seal without causing damage to the surrounding components.
Attributes:
• Align the seal with the bore and using the driver to carefully press it in until it is fully seated
• Prevents tearing or deformation of the seal during installation
Applications:
The Seal Installer Tool is used in the rear trunnion support of the oscillating axle and helps to install the crankshaft rear seal and helps ensure the oil seal is properly aligned and seated squarely in the axle housing bore or other mounting location. Misalignment can cause leaks or uneven seal wear.
फ़िलहाल हमारे पास इस पार्ट के लिए संगतता जानकारी नहीं है.
यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.
मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.
रीमैनुफ़ैक्चर्ड
रिटर्न करने योग्य नहीं
किट
बदलें
रीमैनुफ़ैक्चर्ड
रिटर्न करने योग्य नहीं
किट
बदलें