StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeBefestigungsteileBefestigungsteileBolzen und Schrauben9X-8498: Sechskantkopfschraube
Startseite
Befestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeBefestigungsteileBefestigungsteileBolzen und Schrauben
9X-8498: Sechskantkopfschraube
9X-8498: Sechskantkopfschraube

Sechskantkopfschraube

Marke: Cat

Produktbilder
9X-8498: Sechskantkopfschraube
9X-8498: Sechskantkopfschraube
9X-8498: Sechskantkopfschraube
9X-8498: Sechskantkopfschraube
9X-8498: Sechskantkopfschraube

Sechskantkopfschraube

Marke: Cat

Fügen Sie Ihr Gerät hinzu, um zu sehen, ob dieses Teil passt oder ob es Reparaturmöglichkeiten gibt.
Passt dies?Fügen Sie Ihr Gerät hinzu, um zu sehen, ob dieses Teil passt oder ob es Reparaturmöglichkeiten gibt.
Ausrüstung hinzufügen
Kompatibel mit Ihrer Maschine?Fügen Sie Ihr Gerät hinzu, um zu sehen, ob dieses Teil passt oder ob es Reparaturmöglichkeiten gibt.
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
Teilediagramm für 9X-8498
Detailliertes Teilediagramm anzeigen
Ihre Ausrüstung hinzufügen
Technische Daten für Ersatzteilnummer 9X-8498

Maßeinheit

USMetrisch
Gewindegröße (Durchmesser x Steigung) (mm): M6x1
Bolt Length (in): 7,087
Bolt Length (mm): 180
Schraubenausführung: Sechskantschrauben
Beschichtung: Zinklamellenlack (720 Std. Salzsprühnebel)
Grip Length (in): 6,142
Klemmlänge (mm): 156
Material-: Niedriglegierter Stahl,STAHL,Zinklegierung
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M6
Class or Grade: ISO 898-1 Class 10.9
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 9X-8498

RADDOZER

834G 834H 824G II 824H 824G 928G 988G 924G 988H 972G 980G 938G 966G 950G 962G

INDUSTRIE-RADLADER

IT62G IT38G IT14G IT28G

KETTENDOZER

D10R D5M D9R D11R DEUCE D9 GC D6M 30/30

BAGGER

5130 5230 5080 330-A 312B L 317B LN 322B L 330 L 345B L 317 N 320N 330-A L 325B LN 320-A L 325D FM LL 325-A FM L 325B L 317-A 315-A 320B 320-A S 320-A N 312B 315B L 375-A L 330 LN 325-A 322B LN 568 FM LL 375-A 320B S 318B N 322N 330-A LN 320B N 320B L 322-A LN 312-A 350-A 350-A L 322 LN 318B 320-A 317B L 320 L 322 L 317-A N 330B L 350 L 330B LN 322-A L 322-A N 330D FM

RADLADER

914G

BODENVERDICHTER

825G II 825H 825G 836H 836G 826G 826H 826G II

TANDEM-VIBRATIONSWALZE

CB-545 CB-544

Mehr anzeigen
Zugehörige Teile
9X-8256
9X-8256: 2 mm starke, harte Unterlegscheibe
Preis prüfen
198-4775
198-4775: 6mm starke harte Unterlegscheibe
Preis prüfen
6V-7743
6V-7743: M6 x 1 mm Kegel Sicherungsmutter
Preis prüfen
208-8469
208-8469: M6 x 1 mm Sechskant-Kontermutter
Preis prüfen
344-5673
344-5673: SECHSKANTMUTTER
Preis prüfen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Chatten Sie mit einem Experten.